![ATV320U40M3C Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320_63440_CPF16017&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![ATV320U40M3C Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320_63440_CPF16017&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ATV320U40M3C Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320Ux0M3C_front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ATV320U40M3C Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320Ux0M3C_left&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 5](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320Ux0M3C_rear&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 5
5 videos
Variador de velocidad ATV320, 4 kW/ 5 HP, 200…240 V, 3 fases, tipo compacto
ATV320U40M3C
potencia del motor en kW:
Función de seguridad
Sin ventilador
Para máquinas simples y avanzadas
Control avanzado del motor
Menos downtime.
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Rendimiento de recursos
Componentes actualizados disponibles
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y estándares
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa de RoHS China
Comunicación ambiental
RAEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil de circularidad