Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

TeSys Power

Motorschutzschalter mit magnetischen und thermo-magnetischen Auslösern
TeSys bietet ein umfassendes Angebot an Schutzgeräten, die nicht nur vor mehreren Ausfällen wie z B. Kurzschlüssen, Überlast, blockierten Rotoren, Erdschluss oder Phasenverlust/-Unsymmetrie schützen, sondern auch die Isolierung und das manuelle An-/Abschalten eines Motors ermöglichen – Bemessungsgrößen von 0,4 A – 630 A (0,06 kW – 315 kW).

Produktdetails anzeigen

 

TeSys Power - GV2

Motorschutzschalter bis 32A, 15kW

 

TeSys Power - GV3

Motorschutzschalter bis 80 A, 45 kW

 

TeSys Power - GV4

Motorschutzschalter bis 115A, 55kW

 

TeSys Power - GV5, GV6

Motorschutzschalter bis 500 A, 250 kW

 

TeSys GS

Lasttrennschalter mit Sicherungen

TeSys Control

Schütze und Motorstarter
TeSys bietet ein umfassendes Angebot an Schaltgeräten, die den globalen Normen entsprechen, und für alle Anwendungen ausgelegt sind. Es umfasst Schütze, Hilfsschütze, manuelle Lasttrennschalter, kombinierte Starter und Ein-Produkt-Lösung von 6A - 2.600 A.

Produktdetails anzeigen Öffnet in neuem Fenster.

 

TeSys Ultra

Kompakter Starter für Motoranwendungen bis 18,5kW oder 38A

 

TeSys Control - D

Leistungsschütze bis 150A (75kW / 400V)

 

TeSys F

Schütze 55 bis 450 kW

 

TeSys mini-vario, vario

Lasttrennschalter mit Drehantrieb und 55 mm Breite von 12 bis 175 A

 

TeSys Hybrid

Ultrakompakter, multifunktionaler Motorabgang für Asynchronmotoren

TeSys Protect

Motor- und Lastschutzgeräte
TeSys bietet ein umfassendes Angebot an Schaltgeräten für Motoren und Lasten mit einer Leistung von 6 A – 810 A (2 kW bis 500 kW) über die elektromagnetische oder elektronische Plattform.

Produktdetails anzeigen Öffnet in neuem Fenster.

 

TeSys Deca overload relays

Motorschutzrelais 0,06 bis 75 kW

 

TeSys LR2 K

Motorschutzrelais 0,06 bis 5,5 kW

 

TeSys LR9

Motorschutzrelais temperaturkompensiert, mit Differentialschutz

 

TeSys Deca electronic relays

Elektronische Überstrom-Schutzrelais zum Schutz von Motoren bis zu 38 A (18 kW / 400 V)

 

TeSys Deca overcurrent relays

Elektronische Überstrom-Schutzrelais 0,5-60 A

TeSys Active

Intelligentes Motormanagement
TeSys digitalisiert Motoren und andere AC Lasten, ermöglicht eine einfache Integration in die Steuerungsebene und bietet ein hervorragendes Kundenerlebnis über den gesamten Lebenszyklus hinweg – von Design, Konstruktion und Inbetriebnahme bis hin zu Betrieb und Wartung.

Produktdetails anzeigen Öffnet in neuem Fenster.

 

TeSys island

Digitale multifunktionale Lastmanagementlösung bis 80 A

 

Tesys T

Motormanagement System

Wir unterstützen Sie!

Support Cockpit

Finden Sie Ihr Anliegen in wenigen Klicks oder wenden Sie sich mit komplexen Fragen an unsere Experten

FAQ durchsuchen

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie die themenbezogenen häufig gestellten Fragen (FAQs) durchsuchen.

 Öffnet in neuem Fenster.

Bezugsquellen

Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.

 Öffnet in neuem Fenster.

Support kontaktieren

Wenden Sie sich an unser Kundendienstteam, um weitere Informationen, technischen Support, Unterstützung bei Reklamationen etc. zu erhalten.

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.