{}

Οι μάρκες μας

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Τι σημαίνουν οι καμπύλες B,C,D των μικροαυτόματων διακοπτών (MCB) της...

Η καμπύλη Β σημαίνει ότι ο διακόπτης ενεργοποιείται στο διάστημα από 3 έως 5 φορές της τιμής του ονομαστικού του ρεύματος. Χρησιμοποιείται κυρίως σε οικιακές εφαρμογές, όπου τα φορτία είναι ωμικά...

Καλωδίωση και ρύθμιση του επιτηρητή RM35UB3N30

01 . Συνήθης καλωδίωση για οικιακή εγκατάσταση, σε συνδυασμό με ρελέ φορτίου 4P, 4NO και πηνίο στα 230Vac. Η επαφή R1 (11/14) απενεργοποιείται σε περίτπωση υπέρτασης. Η επαφή R2 (21/24)...

Πώς μπορώ να επιλέξω μικροαυτόματους διακόπτες της σειράς Acti 9;

Η διαδικασία επιλογής ενός μικροαυτόματου διακόπτη περιλαμβάνει την γνώση των παρακάτω στοιχείων: Του αριθμό των πόλων (1P, 2P, 3P, 4P), Του ονομαστικού ρεύματος [In], Της χαρακτηριστικής καμπύλης...

Μετάβαση από Αυτόματο Διακόπτη Ισχύος MasterPact NT/NW σε MasterPact...

Στους παρακάτω συγκριτικούς πίνακες θα βρείτε την διαφορά μεταξύ των MasterPact NT/NW και MasterPact MTZ1/MTZ2/MTZ3 βάσει της ικανότητας διακοπής βραχυκυκλώματος Icu (@ 415 V, για δίκτυα < 690...

Χρήση των ρελέ Tesys Deca (LC1D) στις κατηγορίες AC-1 και AC-3

Παρακάτω θα βρείτε το ονομαστικό ρεύμα των ρελέ Tesys Deca (LC1D) με ακροδέκτες βίδας στις κατηγορίες AC-1 και AC-3. Ονομαστικό ρεύμα σε Α (Ie) / (Ue ≤ 440 Vac) Τύπος Ρελέ Κατά AC-3, θ ≤ 60 °C Κατά...

Acti 9: Διατάξεις προστασίας διαρροής (Residual Current Devices - RCDs)

Οι διατάξεις προστασίας από ρεύματα διαρροής είναι συσκευές που έχουν σχεδιαστεί για: την προστασία των ανθρώπων από ηλεκτροπληξία, την προστασία και τον έλεγχο του εξοπλισμού και των ηλεκτρικών...

Ποιος είναι ο λόγος της αφόπλισης διακοπτών διαρροής προς γη χωρίς την...

Ορισμένοι τύποι ηλεκτρικών και ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών που προκαλούνται από το δίκτυο ή το περιβάλλον τους μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία των διακοπτών προστασίας από διαρροή προς γη και να...

Spacial CRN | Επίτοιχοι πίνακες για υλικά ράγας, 2 έως 6 σειρών

Διαστάσεις mm (Υ/Π/Β) Κωδικός ερμαρίου Σετ ράγες και μετώπες Σειρές Στοιχεία 18 mm Κωδικός 400 x 300 x 150 NSYCRN43150 2 24 NSYDLM24 400 x 300 x 200 NSYCRN43200 2 24 NSYDLM24 500 x 400 x 150...

Δείτε περισσότερα

Δημοφιλή βίντεο συχνών ερωτήσεωνΔημοφιλή βίντεο

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
Δείτε περισσότερα

Μάθετε περισσότερα μέσω των συχνών ερωτήσεων γενικών γνώσεωνΓενικές γνώσεις

Πως γίνεται η επιλογή των ρελέ ισχύος για κινητήρα σε συνδεσμολογία Αστέρα...

Σε μια συνδεσμολογία αστέρα-τριγώνου, ο κινητήρας είναι αρχικά συνδεδεμένος σε συνδεσμολογία αστέρα, και μετά από έναν προκαθορισμένο χρόνο, ο κινητήρας απόκόβεται από την τροφοδοσία και...

Ποια η διαφορά μεταξύ της κατηγορίας χρήσης AC1 και της κατηγορίας χρήσης...

AC-1 - Αυτή η κατηγορία αφορά όλα τα φορτία AC, όπου ο συντελεστής ισχύος είναι μεγαλύτερος από 0,95. Αυτά είναι κυρίως μη επαγωγικά ή ελαφρώς επαγωγικά φορτία, όπως τα ωμικά φορτία. AC-3 - Αυτή η...

Γιατί οι διακόπτες διαρροής τύπου AC δεν είναι κατάλληλοι για κάθε...

Οι διακόπτες διαρροής τύπου AC μπορούν να τοποθετηθούν με αξιοπιστία σε εγκαταστάσεις με πλήρως ημιτονοειδές ρεύμα, όπου το αναμενόμενο ρεύμα διαρροής είναι πλήρως ημιτονοειδές (βλ. εικόνα 1)....

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ PNP και NPN κατά την περιγραφή της σύνδεσης 3...

Οι περισσότεροι βιομηχανικοί αισθητήρες προσέγγισης (επαγωγικοί, χωρητικοί, υπερηχητικοί και φωτοηλεκτρικοί) είναι στερεάς κατάστασης (solid state). Ο όρος "στερεάς κατάστασης" αναφέρεται...

Ποιοι είναι οι διάφοροι διαθέσιμοι τύποι συσκευών προστασίας από...

Υπάρχουν τρεις τύποι απαγωγών υπέρτασης: Τύπου 1: Συνιστάται για κτίρια του τομέα των υπηρεσιών και βιομηχανικά κτίρια που προστατεύονται από σύστημα αντικεραυνικής προστασίας (αλεξικέραυνο)....

Ποια η διαφορά μεταξύ MCB και MCCB;

Το MCB είναι συντομογραφία του όρου "Miniature Circuit Breaker", δηλ. του μικροαυτόματου διακόπτη. (π.χ. Acti9 iC60). Τα MCB μπορούν περιορισμένη μέγιστη ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος...

Unica | Τεχνικός κατάλογος προϊόντων

Τον τεχνικό κατάλογο θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο. download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=ISC01064EN.pdf&p_Doc_Ref=ISC01064EN

Ποια η διαφορά των προτύπων EN/IEC 60898-1 και EN/IEC 60947-2 στους...

Το πρότυπο EN/IEC 60898-1 αναφέρεται και ως οικιακό πρότυπο. Οι μικροαυτόματοι διακόπτες που συμμορφώνονται με το εν λόγω πρότυπο, χρησιμοποιούνται σε οικιακές εγκαταστάσεις, χώρους λιανικής, σχολεία...

Δείτε περισσότερα