TeSys는 여러 장애(예: 단락, 과부하, 회전자 구속, 접지 사고 또는 위상 불균형/손실)로부터 보호할 수 있는 포괄적인 주요 보호 장치 제품군을 제공할 뿐만 아니라 0.4A~630A(0.06kW~315kW)에서 모터 절연 및 수동 스위치 켜기/끄기 제어를 활성화합니다.
제품 상세 정보 보기
TeSys Deca - frame 2
최대 32A(15kW/400V)의 모터를 보호하기 위해 TeSys Deca 접촉기 와 조정된 회로 차단기
TeSys Deca - frame 3
최대 80A(45kW/400V)의 모터를 보호하기 위해 TeSys Deca 접촉기 와 조정된 회로 차단기
TeSys Deca - frame 4
최대 115A(55kW/400V)의 모터를 보호하기 위해 TeSys Deca 접촉기 와 조정된 회로 차단기
TeSys GS
최대 1250A(500kW/400V)의 모터 단락으로부터 절연 및 보호하기 위한 퓨즈 장착 스위치 단로기
TeSys 제어
접촉기 및 스타터
TeSys는 글로벌 표준을 준수하는 다양한 스위칭 장치를 제공하며 모든 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 6A~1800A(12kV에서 LV 최대 900kW 및 MV 최대 3.7MW) 범위의.접촉기, 제어 계전기, 수동 스위치 단로기, 결합형 스타터 및 일체형 스타터가 포함됩니다.
제품 상세 정보 보기 새 창에서 열기
TeSys Ultra
최대 38A(18.5kW/400V)의 올인원 모터 스타터
TeSys Deca contactors
전자접촉기 - LC1D (범용 제품)
TeSys F
최대 1000A(560kW/400V)의 모터 또는 최대 2600A의 저항 부하를 제어하는 접촉기