![9001KS43BH13 Imagen del producto Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=9001KS43BH13_DA19&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![9001KS43BH13 Imagen del producto Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=9001KS43BH13_DA19&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![9001KS43BH13 Imagen del producto Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=9001KS43BH13_right&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![9001KS43BH13 Imagen del producto Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=9001KS43BH13_front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 4](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=9001KS43BH13_rear&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 4
2 videos
SELECTOR SWITCH 600VAC 10A 30MM T-K
9001KS43BH13
Bisel metálico que lo hace ideal para entornos hostiles
Resistencia para soportar los entornos más hostiles
Diseñado de acuerdo con los estándares internacionales para alto rendimiento
El amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -25°C a 70°C permite la versatilidad en el uso del producto
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa de RoHS China
RAEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.