![ATS22C25S6 Imagen del producto Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PF095005&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![ATS22C25S6 Imagen del producto Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PF095005&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ATS22C25S6 Imagen del producto Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATS22_sizeD_Front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ATS22C25S6 Imagen del producto Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATS22_sizeD_Bottom&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ATS22C25S6 Imagen del producto Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATS22_sizeD_Rear&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 3](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATS22_sizeD_Top&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 3
Arrancador Suave-ATS22-control 220V-power 230V(75kW)/400...440V(132kW)/500V(160kW)
ATS22C25S6
Proporcionar un arranque suave, evitando los esfuerzos mecánicos y extendiendo su vida útil
Reducir la molestia auditiva para los operadores en el piso de trabajo
El factor de forma delgado mejora la versatilidad
Menor costo de reserva de repuestos
Superar los arranques de torsión difícil o alta
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa de RoHS China
RAEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.