{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

วิธีการตรวจวัด Ground Fault มีกี่วิธี...

การตรวจวัด Ground Fault มี 3 วิธี RS (Residual Sensing Method) SGR (Source Ground Return Sensing Method) ZS (Zero Sequence Sensing Method) RS (Residual Sensing Method) การตรวจวัด Ground Fault แบบ RS...

วิธีการคำนวณในการตั้งค่าของ MicroLogic 6.0 A/E

คุณสามารถเอาค่า In จากค่า Rating ของเซอร์กิตเบรกเกอร์มาคำนวณหาค่า โดยตามภาพใช้ค่า In ที่ 2000 A Ir = Long-Time Overcurrent Protection คือ กระแสที่ตั้งให้ตัวป้องกัน Overload ค่ากระแส Overload...

ต้องการให้อินเวอร์เตอร์ (VSD)...

สามารถทำได้โดยต่อสายควบคุมที่ขั้ว +24V เข้ากับ LI1 จากนั้นแก้ไขโปรแกรม

ตู้โหลดเซ็นเตอร์และตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต ต่างกันอย่างไร?

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต เป็นตู้ไฟสำหรับไฟฟ้า 1 เฟส ใช้สำหรับรวบรวมอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าในอาคารหรือพื้นที่ขนาดเล็กเช่นในห้องพักและในบ้าน ขนาดที่นิยมใช้ทั่วไปจะมีจำนวนเบรกเกอร์ย่อยหรือวงจรย่อยตั้งแต่ 4-18...

AvatarOn A เป็น dimmer ชนิดไหน

M3T1V400DM_WE เป็น dimmer สำหรับโหลด LED เท่านั้น และเป็น dimmer ชนิด trailing edge dimmer. TRAILING EDGE(Reverse Phase): ตัวหรี่แสงที่จะตัดขอบต่อท้ายของ sinewave

Power Monitoring Expert (PME) demo

สำหรับ Demo ของ Power Monitoring Expert (PME) software เวอร์ชั่นล่าสุด ท่านสามารถทดลองเข้าใช้งานโดยใช้ลิงค์ pmedemo.biz และรหัสผ่านทางด้านล่าง Username: demo Password: demo

พอร์ต SmartConnect สามารถกำหนด IP address ด้วยตนเองได้หรือไม่

สำหรับพอร์ต SmartConnect ไม่สามารถกำหนด IP address ด้วยตนเองได้ หน้าที่หลักของ DHCP คือทำให้การจัดการและการกำหนดค่า IP Address โดยอัตโนมัติ พอร์ต SmartConnect สามารถใช้เชื่อมต่อกับ Smartconnect Cloud...

ทำไมการเปลี่ยน External battery ควรเปลี่ยนพร้อม Internal battery

การเปลี่ยน External battery ควรเปลี่ยนพร้อม internal battery เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่ดี เว้นแต่ว่า internal battery ได้มีการใช้งานได้ไม่ถึง 1 ปี เพราะ การที่ผู้ใช้งานเปลี่ยน External battery...

ดูมากขึ้น

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวิดีโอยอดนิยมวิดีโอยอดนิยม

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
ดูมากขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมผ่านคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปความรู้ทั่วไป

เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว RCCB type B ใช้เซ็นเซอร์ประเภทใด

เซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจจับกระแสไฟฟ้ารั่วในเซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว RCCB type B มีเซ็นเซอร์หลักที่ประกอบไปด้วย เซ็นเซอร์ Nanocrystalline 2 ตัว โดยทั้ง 2 ตัวมีหน้าที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้ 1....