Les relais Vigirex RH10, RH21, RH68, RH86, RH99, RH197, RHUs, RHU et RMH peuvent être associés aux capteurs suivants :
comme un produit modulaire en cas de besoin spécifique.
- tores fermés ou ouvrants (type A, OA)
- tores de type E (installations existantes) :
- TE (∅30 mm) et PE (∅50 mm) : compatibilité totale
- IE (∅80 mm), ME (∅120 mm) et SE (∅200 mm) : le seuil de sensibilité du Vigirex doit être réglé à une valeur plus grande ou égale 300 mA.
- Oui sous contrôle des services après vente Schneider Electric.
- les tores fermés se prêtent bien aux nouvelles installations jusqu’à 630 A.
- Les nouveaux tores ouvrants (de 80 à 120 mm) facilitent l’installation dans les systèmes existants jusqu’à 250 A. Un dispositif d’ouverture permet d’ouvrir
comme un produit modulaire en cas de besoin spécifique.
- les cadres sommateurs permettent des installations sur barres pour des installations dont les courants sont y 3200 A.