Onde sinusoïdale pour les joueurs
Qu'est-ce qu'une onde sinusoïdale ?
Le courant qui alimente vos appareils quotidiens monte et descend dans une onde sinusoïdale lisse (à droite). Cependant, la plupart des batteries de secours de base génèrent une version plus rugueuse de cela : une alimentation approximative par étapes (à gauche). Notre onduleur offre une sortie sinusoïdale pure pour garantir une alimentation stable compatible avec votre équipement de jeu hautes performances.
Pourquoi l'onde sinusoïdale est importante
Durée de vie de l'équipement plus longue
Lorsque votre équipement est alimenté par une onde sinusoïdale et une régulation automatique de tension (AVR), la durée de vie de tous les composants électroniques connectés est optimisée.
Alimentation de secours stable
L'onde sinusoïdale alimente vos appareils électroniques sensibles haut de gamme avec une énergie sinusoïdale stable pour éviter les vacillements d'écran, les pannes d'ordinateur et les interférences sonores.
Efficace et doté d'un système de refroidissement
Les équipements de jeu alimentés par une onde sinusoïdale fonctionneront sans chauffer et plus efficacement sur l'alimentation de secours pour éviter les dommages de surchauffe sur vos appareils électroniques.
Au cours des dernières années, une pénurie mondiale de puces a limité l'offre de composants pour PC, tels que les cartes graphiques, tandis que les prix grimpaient en flèche. Même aujourd'hui, de nombreux joueurs hésitent à mettre à niveau ou à remplacer leur matériel en raison des inconvénients et des coûts.
Un bon onduleur gaming peut aider votre matériel à durer plus longtemps et vous apporter la tranquillité d'esprit.
(Source : Newzoo, 2023)
Bénéficiez de la sauvegarde dont vous avez besoin.
Un onduleur puissant de 1 320 W/2 200 VA protège votre équipement vital. L'onduleur et les prises protégées contre les surtensions vous permettent de rester connecté. Trois ports USB vous permettent de charger facilement des appareils annexes.