Métro de Shanghai : chiffres clés du témoignage client
Amélioration de l'efficacité opérationnelle, de la durabilité et des performances des actifs
Stabilité accrue et sécurité accrue des installations électriques
Sécurité et confort pour les passagers occupés à leur arrivée
Le métro de Shanghai s'est associé à nous pour offrir le bon fonctionnement d'un système ferroviaire complexe et très fréquenté. En tirant parti de la compatibilité d'EcoStruxure Power avec l'IoD, le métro de Shanghai assure la sécurité et le confort des passagers.
- Le système de transport urbain de Shanghai repose en grande partie sur son système ferroviaire pour l'intégration interurbaine.
- Le métro dessert 52 % des résidents et près de 10 millions de passagers par jour. La gestion d'un système complexe et en expansion devient difficile.
- Ses principales priorités sont la sécurité, la fiabilité, l'efficacité et le confort du passager.
- Le métro de Shanghai doit s'attaquer aux problèmes de sécurité et de stabilité électriques.
- Pour maintenir un environnement confortable et sûr, le métro doit contrôler la température, l'humidité, la ventilation et l'éclairage.
- La tolérance aux pannes, la fiabilité et la réponse intégrée des systèmes nécessaires en cas d'urgence et de catastrophe imposent des exigences élevées.
- La collecte et la gestion des données entre les systèmes connectés sont difficiles en raison de leur nature complexe et isolée.
- La gestion des équipements contribue à des coûts d'exploitation et de maintenance élevés, la main-d'œuvre représentant une dépense importante.
Applications, analyses et services : ISCS, services sur site et service de pièces de rechange
Produits connectés : système d'exploitation, système de distribution, dispositifs électromécaniques et pièces de rechange
- Nous fournissons des solutions compatibles IoD pour la distribution d'énergie, le contrôle environnemental, la connectivité et les besoins de service du métro de Shanghai.
- Les services informatiques (IT) et la technologie opérationnelle (IT) se composent de trois niveaux : applications, analyses et services, contrôle périphérique et produits connectés.
- Nos solutions améliorent l'efficacité, la durabilité et la performance des actifs.
- Le système d'alimentation à tension faible/moyenne (FT/MT) offre la stabilité et la sécurité des installations électriques.
- Le système d'automatisation des équipements électromécaniques surveille les environnements des stations et utilise les données pour offrir un fonctionnement et un contrôle efficaces de l'environnement optimal pour le confort des passagers.
- Nous proposons également une maintenance d'urgence sur site, y compris l'installation, la mise au point, la formation sur les produits et l'inventaire des pièces de rechange pour un approvisionnement rapide.
Alimentation compatible IoD
Besoin d'aide ?
Commencez ici !
Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.
Contactez le support
Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.