Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Présentation

Les claviers indicateurs EcoStruxure Foxboro DCS organisent facilement et efficacement les alarmes et l'affichage des processus pour permettre une intervention plus rapide de l'opérateur et une résolution accélérée des problèmes. Les opérateurs disposent en permanence de fonctions spécifiques dans des emplacements assignés, sans étapes de navigation supplémentaires ni saisie de données numériques.

Lorsqu'il est utilisé comme un indicateur conventionnel, le clavier attire l'attention de l'opérateur sur une zone spécifique de la salle de contrôle pour un acquittement rapide des conditions d'alarme.

Caractéristiques

  • Disponible avec port USB et port série/GPIO
  • Compatible avec les stations de travail ou les serveurs série I/A et EcoStruxure Foxboro DCS
  • Disponible en version sur pied ou intégré à une station de travail/terminal
  • Les alarmes audio offrent plusieurs hauteurs de sons qui différencient les alarmes du système de façon audible et indiquent les priorités des alarmes en fonction des processus
  • Une sortie audio externe est disponible pour relier un amplificateur audio muni de haut-parleurs et fourni par le client, qui peut être entendu même dans un environnement bruyant
  • La fonction de test des DEL permet d'activer simultanément tous les voyants DEL
  • Rétroaction tactile/sonore positive pour garantir une fermeture correcte des interrupteurs

Avantages

  • Performances accrues des opérateurs
  • Délais de réponse raccourcis
  • Délais de résolution des problèmes améliorés
  • Amélioration de la disponibilité et de la sécurité des sites de production

Applications

  • Traitement des hydrocarbures
  • Produits chimiques et produits chimiques spécialisés
  • Gaz et pétrole en amont
  • Production d'énergie
  • Métallurgie et exploitation minière
  • Gestion de l'eau et des eaux usées
  • Produits pharmaceutiques et biotechnologies
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
Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !