Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Réseau de contrôle

EcoStruxure™ Foxboro DCS


Le réseau de contrôle de Schneider Electric exploite les technologies de communications commerciales avancées dans des configurations industrielles robustes, en offrant des niveaux élevés de performances et de disponibilité. ainsi que des fonctions d'auto-réparation du réseau.

Assistance ventes

Présentation

Le réseau de commande Foxboro offre une évolutivité remarquable, avec la prise en charge d'une à plusieurs milliers de connexions de stations, pour des débits de données jusqu'à 1 Gbit/s. Ce réseau avancé permet de bénéficier des performances nécessaires pour vos besoins de développement existants et futurs, sans abandonner les applications ou les systèmes existants.

Caractéristiques

  • Technologie standard de liaison par fibre optique et de commutation (aucun bus de cellules propriétaire, coffret, réseau, etc.)
  • Adoption facile des nouvelles technologies réseau (notamment des technologies sans fil) à mesure que celles-ci s'adaptent aux applications industrielles
  • Débits de données plus rapides, jusqu'à 1 Gbit/s, pour une résolution rapide des défauts
  • Disponibilité tous azimuts, avec options de contrôle entièrement redondantes et communications avec bus de terrain sans point de défaillance unique
  • Conception auto-réparatrice pour une récupération du système à la suite de multiples fautes en sélectionnant automatiquement d'autres voies de communication
  • Évolutivité flexible : d'une à plusieurs milliers de connexions de stations
  • Acheminement des données point à point intelligent et breveté permettant l'établissement de plusieurs communications simultanées
  • Station de traduction d'adresses (ATS) afin d'intégrer les systèmes Nodebus existants dans EcoStruxure Foxboro DCS pour un partage de données transparent
  • Hauts débits et utilisation efficace de la bande passante disponible pour garantir des performances pérennes

Avantages

  • Performances et capacités accrues d'automatisation des processus
  • Sécurité et fiabilité optimales
  • Disponibilité permanente garantie
  • Évolutivité en fonction des futurs développements

Applications

  • Traitement des hydrocarbures
  • Produits chimiques et produits chimiques spécialisés
  • Gaz et pétrole en amont
  • Production d'énergie
  • Métallurgie et exploitation minière
  • Gestion de l'eau et des eaux usées
  • Produits pharmaceutiques et biotechnologies
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
Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !