Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Haute performance, haute capacité

Tricon CX est le système de sécurité le plus puissant de Triconex. Chaque contrôleur Tricon CX est capable de gérer 31 racks d'E/S, 186 modules d'E/S et 5 900 E/S physiques. Jusqu'à 254 nœuds peuvent être mis en réseau dans un seul réseau de pair à pair, permettant de gérer plus de 1 500 000 E/S TMR physiques.

Présentation

Tricon CX est le nouveau contrôleur SIS qui met à profit le meilleur des systèmes de niveau de sécurité SIL3 Tricon et Trident. Tricon CX offre un fonctionnement continu, une excellente durée de disponibilité et une productivité élevée, dans une unité compacte. 

Tricon CX est synonyme de flexibilité pendant toute sa durée de vie, sans compromettre la sécurité. Sa conception mécanique simple, son architecture flexible et ses fonctions avancées vous garantissent de rester protégé quand vos besoins changent et augmentent. Simple à utiliser, Tricon CX est rapide et facile à concevoir, installer, configurer, faire fonctionner et entretenir — réduisant les dépenses globales en capital et d'exploitation.

Caractéristiques

Flexibilité 

  • Le déploiement des E/S permet des applications centralisées et distribuées
  • Les nombreuses options de raccordements sur le terrain optimisent la conception des systèmes 

Performances 

  • Intégrité et disponibilité intégrées élevées 
  • Fonctionnement tolérant aux défauts 
  • Traitement grande capacité — plus de 1 million de points d'E/S 
  • Durées de balayage rapides (à partir de 10 millisecondes) 

Communications et intégration

  • Jusqu'à 254 nœuds de communications de pair à pair
  • Connectivité universelle avec tous les principaux systèmes de contrôle-commande numériques (DCS) et d'automatisme de processus 

Maintenance

  • Fonctions avancées de surveillance et de contrôle des entrées/sorties 
  • Diagnostics faciles pour l'analyse des états et des défauts
  • Outils logiciels pour chaque étape du cycle de vie de sécurité (suite TriStation™) 
  • Diagnostics et gestion des redondances intégrés — transparent pour l'utilisateur 
  • Modifications en ligne, remplacement des modules en ligne et emplacement de rechange à chaud — permettant une production en continu sans arrêt des opérations

Applications

Applications de sécurité et de contrôle critique

Industries 

  • Raffinage et pétrochimie
  • Pétrole et gaz en amont et secteur médian
  • Produits chimiques et produits chimiques spécialisés
  • Production d'énergie
  • Produits pharmaceutiques
Texte alternatif par défaut

EcoStruxure Foxboro DCS

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !