Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Présentation

S'appuyant sur la technologie TMR (triple modular redundant) Triconex™ phare dans l'industrie, Tricon a enregistré plus d'un milliard d’heures sur demande sans défaillance. Le système Tricon est certifié par TÜV Rheinland pour une utilisation dans les applications de sécurité jusqu'au niveau SIL3. Il est également certifié pour la marine et 1E pour le nucléaire.

Caractéristiques

Communications et intégration

  • Remplacement des modules en ligne pour assurer un fonctionnement continu et la disponibilité de l'usine
  • Intégration avec EcoStruxure Foxboro DCS et tous les principaux systèmes de contrôle-commande numériques (DCS)
  • Gamme complète de modules E/S
  • Jusqu'à 254 nœuds de communications de pair à pair
  • Certification Achilles de la sécurité informatique de niveau 1 

Maintenance

  • Diagnostics et gestion des redondances intégrés — transparent pour l'utilisateur
  • Diagnostics faciles pour l'analyse des états et des défauts
  • Modifications en ligne, remplacement des modules en ligne et emplacement de rechange à chaud pour une production en continu sans arrêt des opérations
  • Ensemble complet d'outils logiciels pour chaque étape du cycle de vie de sécurité (suite TriStation™)

Applications

Applications de sécurité et de contrôle critique

- Certification TÜV pour applications SIL 3 selon la norme internationale CEI61508:2010

- Fonctionne à la fois dans les applications d'E/S centralisées et distribuées ou à distance
- Adapté à une utilisation dans les environnements difficiles

Industries 

  • Raffinage et pétrochimie
  • Pétrole et gaz en amont et secteur médian
  • Produits chimiques et produits chimiques spécialisés
  • Production d'énergie
  • Produits pharmaceutiques
Texte alternatif par défaut

EcoStruxure Foxboro DCS

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !