Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Exiway Luminaires

Gammes multi-performances
La solution anti-panique Exiway est une gamme complète de produits d'éclairage de sécurité conçus pour répondre aux besoins de tous les bâtiments. Les luminaires sont disponibles en versions standard, autotest (Activa), autotest adressable (Dicube - Exiway Power Control) pour répondre à vos besoins.

Voir les détails du produit

 

Guardian

1050 lumens! Concentrated beams for high height places or special applications. Standard version

Exiway System

Système personnalisable et évolutif
Exiway Dicube est un système d'éclairage de secours basé sur des dispositifs autonomes et adapté aux bâtiments de taille moyenne à grande. Le système offre l'évolutivité et la flexibilité nécessaires pour répondre à tous les besoins et permet une expansion facile et pratiquement illimitée.

Exiway Conversion Kit

Intégré avec surveillance à distance
Exiway Power Control est un système de luminaires centralisés adapté aux applications de moyenne et grande taille, qui permet la configuration, le contrôle, la surveillance et la maintenance du système.

Voir les détails du produit

 

Système sur source centrale

Gamme de blocs sur source centrale à LED.

Application mySchneider

Accédez à notre catalogue mobile, notre assistance disponible 24h/24 et 7j/7, ainsi qu'à une assistance spécialisée et des services sur mesure même pendant vos déplacements !
Découvrir maintenant

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !