Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Lexium Servo Drives and Motors

Le portefeuille de servo-variateurs et de moteurs Lexium comprend une grande variété de gammes avec une plage de puissance pouvant atteindre 24 kW pour un contrôle de mouvements indépendant ou synchronisé. Ces produits peuvent s'adapter à la demande de hautes performances, de puissance et de simplicité d'utilisation pour les applications de contrôle de mouvements.
Lexium servo drive and servo motor

Voir les détails du produit

 

Lexium 32, BSH et BMH

Servo variateurs / moteurs 0.15 > 7 kW

 

Lexium 62 ILD & Motors

Multi axis detached servo dirve for PacDrive 3

Lexium Integrated Servo Drives

Les servo-variateurs intégrés Lexium sont utilisés comme variateurs décentralisés dans la construction de machines. Associés à un contrôleur Modicon ou à un automate programmable, ils peuvent être utilisés pour créer des architectures de système de commande complexes, de façon simple et à un coût réduit. Les variateurs intégrés peuvent être équipés d'un servo-moteur synchrone CA, d'un moteur sans balai CC ou d'un moteur pas-à-pas.
Découvrez notre offre de Modicon
Several small metal motors

Voir les détails du produit

 

Lexium ILA, ILE, ILS

Entraînements intégrés pour le contrôle de mouvement

 

Lexium 32i

Servo-moteurs intégrés de 0,6 à 2,2 kw

 

Lexium ILT, ILP

Entrainements intégrés pour contrôle mouvement moteur pas-à-pas

Lexium Robotics

Les Robotiques Lexium proposent une gamme complète de robots permettant de concevoir un large éventail de solutions de prélèvement et de placement ou de manutention. L'offre comprend des robots cartésiens monoaxes et multiaxes, des robots delta et des robots Cobots.
A close-up of a machine

Voir les détails du produit

 

Lexium MAX

Systèmes multi-axes pour des solutions à 1, 2 ou 3 directions

 

Lexium TAS

Tables linéaires pour un positionnement de haute précision

 

Lexium CAS

Axes cantilever et telescopiques avec structure d‘axe mobile

 

Lexium PAS

Axes portiques avec structure d'axe fixe

Lexium Stepper Drives

Les variateurs pas-à-pas Lexium comprennent une large gamme de 2 à 3 phases jusqu'à 19,7 Nm, avec une grande précision et un couple élevé à des vitesses de rotation faibles. Compacts, très simples à installer et à mettre en service, les variateurs pas-à-pas Lexium sont conçus pour couvrir toutes les applications, des machines les plus simples aux plus complexes.

Voir les détails du produit

 

Lexium SD3 & moteurs

Variateurs pour moteurs pas à pas

 

Lexium SD2 & Motors

2-phase stepper drives and stepper motors for motion control

Systèmes multi-chariots Lexium

Le multi-chariot Lexium MC12 est un système de transport innovant pour déplacer, positionner ou grouper des objets dans des machines des processus discrets. Utilisant les dernières technologies de mouvements linéaires et de jumeaux numériques, il offre une nouvelle liberté pour concevoir des machines plus rapides et plus flexibles dans un encombrement réduit.
Several metal parts on a white background

Application mySchneider

Accédez à notre catalogue mobile, à notre support 24h/24 et 7j/7, ainsi qu'à une aide spécialisée et à des services sur mesure lors de vos déplacements.
Découvrir maintenant

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !