Dispositifs d'alimentation connectés pour améliorer la qualité, la fiabilité, la sécurité, la durée de vie des actifs et l'efficacité énergétique
PowerLogic
La série PowerLogic lisse l'alimentation et protège le réseau, l'installation et l'opérateur en améliorant le facteur de puissance et donc la qualité de l'alimentation. Elle permet également de contrôler les équipements à distance et de surveiller leurs performances ainsi que leur état en temps réel.
Surveillance de l'alimentation et alimentation avancée
Découvrez notre gamme avancée de compteurs de qualité énergétique, conçus pour répondre aux exigences croissantes de votre réseau électrique.
Voir les détails du produit
ION9000
High performance power quality meter for critical loads, mains, or utility networks on HV/LV networks
ION8800
Centrale de mesure
PowerLogic PFC
Les composants PowerLogic PFC permettent aux tableautiers de créer une solution complète de correction de facteur de puissance avec des combinaisons de composants testées et validées ainsi que des directives de conception. Nos offres comprennent des condensateurs BT PFC (VarPlus Can), testés conformément aux normes de sécurité les plus strictes du secteur ; des réacteurs désaccordés très basse tension PFC ; et des contrôleurs PowerLogic PFC qui permettent de bénéficier d'une intelligence, d'un contrôle et d'une connexion avancés aux offres Edge et cloud EcoStruxure. Les composants PowerLogic PFC éliminent les pénalités liées aux services publics pour réduire les coûts d'exploitation et permettent un retour sur investissement rapide, généralement en 6 à 18 mois.
Voir les détails du produit
PowerLogic™ PFC Capacitors
Condensateurs BT aluminium
Selfs antiharmoniques SAH
Inductance BT
PowerLogic PowerTag
Surveillez, sécurisez, marquez
La série PowerTag est une gamme de capteurs d'énergie sans fil et de modules de commande pouvant transformer n'importe quel panneau (nouveau ou existant) en panneau connecté permettant de surveiller et de contrôler en temps réel l'installation électrique à distance.
Voir les détails du produit
PowerTag
Capteurs d'énergie sans fil.
PowerLogic Easergy Relays
Relais de protection
Relais de protection, de surveillance et de contrôle connectés à l'Internet des objets, permettant une transformation intelligente de l'énergie. Conçus pour répondre à des exigences strictes en matière de fiabilité et de sécurité, avec un ensemble complet de protections pour les applications haute et moyenne tension.
Voir les détails du produit
MiCOM P12x
Équipements de protection à maximum de courant phase et terre.
MiCOM P13x
Protection et contrôle de départ ligne ou câble
MiCOM P14x
Protection de départ de ligne ou câble
Sepam series 40
Relais de protection pour applications exigeantes
Sepam Series 60
Relais numériques de protection ampèremétrique et voltmétrique pour tous les systèmes de distribution
Sepam series 80
Relais de protection pour applications spécifiques
PowerLogic Vamp Arc Flash
Détection d'arc électrique
Les solutions innovantes de protection contre les arcs électriques Vamp dans les relais de protection utilisent la détection ultra-rapide des arcs électriques pour améliorer la sécurité de votre personnel et de vos équipements. Des unités de protection uniques aux systèmes d'arc électrique à zones multiples, ces solutions réduisent la durée des arcs, en coupant rapidement l'alimentation électrique.
Voir les détails du produit
Système VAMP Arc Flash
Système Arc Flash pour les réseaux BT et HTA
Application mySchneider
Accédez à notre catalogue mobile, à notre support 24h/24 et 7j/7, ainsi qu'à une aide spécialisée et à des services sur mesure lors de vos déplacements.