Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

TeSys Power

Solution de protection contre les courts-circuits
TeSys propose une gamme complète de dispositifs de protection principaux qui permettent non seulement de se protéger contre les pannes multiples (par exemple les courts-circuits, les surcharges, le verrouillage du rotor, les défauts de terre ou les déséquilibres/pertes de phase), mais qui permettent aussi l'isolation et la mise sous/hors tension manuelle d'un moteur - de 0,4 A à 630 A (0,06 kW - 315 kW).

Voir les détails du produit

 

TeSys GV2

Disjoncteurs 0,37 kW à 15 kW

 

TeSys GV3

Disjoncteurs jusqu'à 30 kW

 

TeSys GV4

Nouveau : Disjoncteurs pour départs puissances et applications moteurs jusqu'à 55kW 415V AC3 (115A)

 

TeSys GV5, GV6

Spacial SFM offer certified for motor control centres

 

TeSys GS

Interrupteurs sectionneurs à fusibles

TeSys Control

Contacteurs et démarreurs
TeSys propose une gamme complète de dispositifs de commutation conformes aux normes internationales et conçus pour toutes vos applications. Celle-ci comprend des contacteurs, des relais de contrôle, des sectionneurs de commutateur manuels, des démarreurs combinés et des démarreurs tout-en-un, couvrant des plages de 6 A à 1 800 A (en BT jusqu'à 900 kW et en MT jusqu'à 3,7 MW à 12 kV).

Voir les détails du produit S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

 

TeSys U

Démarreurs-contrôleurs jusqu'à 15 kW

 

TeSys D

Contacteurs 0,06 kW à 75 kW

 

TeSys F

Contacteurs 55 kW à 450 kW

 

TeSys mini-vario, vario

Interrupteurs sectionneurs

TeSys Protect

Dispositifs de protection de moteur et de charge
TeSys propose une gamme complète de relais de protection pour moteur et charges, couvrant des plages de 6 A à 810 A (2 kW à 500 kW) avec les plates-formes électromagnétique ou électronique.

Voir les détails du produit S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

 

TeSys LRD

Relais thermiques 0,06 kW à 75 kW

 

TeSys LR2 k

Relais thermiques 0,06 kW à 5,5 kW

 

TeSys LR9 - LR9D / LR9F

Relais thermiques électroniques 18,5 kW à 315 kW

 

TeSys LR97D

Relais de surcharge électroniques instantanés 0,3 A à 38 A

 

TeSys LT47

Relais de surcharge électroniques instantanés 0,5 A à 60 A

TeSys Active

Relais intelligents et démarreurs de moteur
TeSys numérise les solutions de gestion des moteurs et des charges, simplifie l'intégration au contrôle à la périphérie et offre une fantastique expérience client tout au long de son cycle de vie, de sa conception à son fonctionnement et sa maintenance, en passant par sa mise en service.

Voir les détails du produit S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

 

Tesys T

Système de gestion des moteurs

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !