Les relais de protection Easergy et les dispositifs d'automatisation de l'alimentation constituent une nouvelle norme pour la gestion moderne de la distribution électrique. Grâce à Easergy, de puissantes applications de réseau intelligent sont connectées numériquement . Bénéficiez de fonctionnalités de pointe en matière de protection, de surveillance et de contrôle de votre réseau électrique.
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/africa/fr/assets/v2/663/media/51179/900/Gamme-Easergy-P1-P3-P5-T300_IC-654x654.jpg)
Relais de protection
Qu'est-ce qui fait des relais de protection Easergy une référence industrielle ? Associant plus de 100 ans d'expérience et la technologie innovante IoT, les relais de protection Easergy contribuent à améliorer la fiabilité, la sécurité et à simplifier la vie quotidienne d'un réseau plus intelligent. Ils détectent, connectent, sécurisent et mobilisent les données IdO pour vous aider à optimiser la protection et le contrôle de l'alimentation électrique, même dans les applications énergétiques les plus stratégiques.Automatisation de l’alimentation
Comment Easergy peut-il améliorer le solutionnement des pannes ? Grâce à une approche moderne et connectée de l'automatisation de la distribution d'alimentation, les appareils Easergy vous permettent de détecter et de corriger plus rapidement les défauts. Bénéficiant de plus de 35 ans d'expérience, les appareils Easergy vont des indicateurs de passage des défauts à la restauration automatique de l'alimentation électrique, offrant une solution évolutive à vos besoins.Avantages connectés
・ Améliorer la fiabilité grâce à des techniques éprouvées et à des données IdO pour une longue durée de vie.・ Optimisez l'efficacité avec des produits modulaires et des outils numériques pour simplifier la vie quotidienne.
・ Améliorez la sûreté et la sécurité grâce à des fonctionnalités conçues pour réduire les risques opérationnels.
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/africa/fr/assets/v2/663/media/12783/900/Easergy-P3-catalog-IC-490x490.jpg)
Catalogue Easergy P3
Le catalogue Easergy P3 comporte toutes les informations dont vous avez besoin au sujet des relais de protection pour les applications moyenne tension.
![Guide technique moyenne tension](https://www.se.com/africa/fr/assets/v2/663/media/61019/900/MV-technical-guide-IC-490x490.jpg)
Guide technique MT
Pour vous aider à concevoir des produits moyenne tension sûrs et éco-énergétiques, conformes aux normes IEC.