Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Découvrez le mode eConversion

Avec l'augmentation de la demande en électricité et des coûts énergétiques, l'exigence d'une protection de l'alimentation durable, hautement disponible et optimisée est plus urgente tous les jours. eConversion est un mode de fonctionnement à haut rendement qui permet de réduire de 3 fois la consommation d'énergie des onduleurs en dopant l'efficacité des onduleurs Galaxy série V jusqu'à 99 %. 

Réalisez ces économies avec une protection maximale - le mode eConversion répond à la même performance de Classe 1 que la Double Conversion et s'est révélé bien adapté aux applications des centre de données et stratégiques.

note d'application eConversion
 

Calculer les économies d'eConversion

Des milliers de clients ont déjà adopté eConversion pour protéger leurs charges critiques. Après des années d'expérience sur le terrain, eConversion a été choisi comme mode par défaut pour la série Galaxy V.

Visualisez vos économies d'électricité et vos réductions d'émissions de carbone avec notre calculateur d'économies d'eConversion. Votre voyage vers le développement durable commence ici.

Découvrir maintenant

Vidéos tutorielles

 

eConversion Live depuis le laboratoire 1: Gain d'efficacité observé lors de l'utilisation d'eConversion

 

Conversion en direct depuis le laboratoire 2: Comportement du système en cas de panne de courant

 

Conversion en direct depuis le laboratoire 3: Comment eConversion effectue la correction du facteur de l’alimentation électrique

Caractéristiques clés

La protection de classe 1 correspond à la Double Conversion: les performances d'eConversion ont été certifiées de classe 1 selon la norme IEC® 62040-3.

Performances certifiées par une tierce partie: eConversion est le premier mode à haut rendement certifié UL.

Excellente protection de la charge, y compris la conception brevetée de transfert sans coupure: votre onduleur continue à fournir une correction du facteur de puissance d’entrée, un filtrage des harmoniques et un transfert sans coupure vers le mode double conversion ou en fonctionnement sur batterie.

Batteries chargées en permanence: avec le mode eConversion, vos batteries sont prêtes lorsque vous avez besoin d'une autonomie.

Protection contre les défaillances en amont: fournir une alimentation de haute qualité signifie une protection contre les courts-circuits à l’entrée et à la sortie, y compris notre protection brevetée contre les courts-circuits à l’entrée.

Amélioration typique + 2 % du rendement: toutes les mesures de la série Galaxy V montrent un gain d'efficacité typique de 2 % lors de l'utilisation d'eConversion, jusqu'à 3,8 % en fonction des produits et de la configuration.

Onduleurs série Galaxy V compatibles

 

Galaxy VS

 

Galaxy VM

 

Galaxy VL

 

Galaxy VX

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !

Comment le mode eConversion peut-il fournir une protection durable et à haut rendement pour les onduleurs triphasés Galaxy V? 

Le mode eConversion de Schneider Electric offre une excellente protection de la charge, réduit la consommation d'électricité et atteint vos objectifs de durabilité avec une conformité de classe 1 brevetée et à haut rendement pour les onduleurs Galaxy série V. En tant que leader des technologies industrielles disposant d'une expertise en matière d'IoT et d'analyse de données, Schneider Electric vous permet de bénéficier d'une protection électrique durable, hautement disponible et optimisée en termes de coûts grâce à eConversion qui garantit une réduction 3x de la consommation d'énergie de l'onduleur en augmentant l'efficacité des onduleurs Galaxy série V jusqu'à 99%.

Découvrez notre architecture EcoStruxure dans laquelle les onduleurs Galaxy VX supportent la charge des clients avec la possibilité de fonctionner à 99% d'efficacité avec le mode eConversion, libérant ainsi de l'énergie qui peut être détournée ailleurs. Explorez notre calculateur d'économies eConversion pour visualiser vos économies d'électricité et vos réductions d'émissions de carbone dans votre transition vers le développement durable. Notre mode eConversion breveté garantit que l'onduleur fonctionne en continu pour effectuer tout conditionnement de ligne nécessaire tout en chargeant en permanence la batterie de l'onduleur.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.