Une évaluation et une analyse sur site de votre datacenter ou armoire de réseau vous aident à concevoir un plan visant à maximiser la disponibilité, à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire les coûts liés à l'énergie.
Avantages
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/africa/fr/assets/v2/663/media/56247/900/539071755-490x280.jpg)
Les données de benchmarking fournissent une analyse de votre infrastructure actuelle, en la comparant aux meilleures pratiques du secteur.
![Technicien informatique programmant des équipements informatiques dans une salle serveurs](https://www.se.com/africa/fr/assets/v2/663/media/74821/900/155386481-490x280.jpg)
Des rapports personnalisés indiquent comment réduire les coûts, stimuler les économies et le retour sur investissement grâce à une gestion de l'énergie à court et à long terme.
![Homme utilisant le logiciel de gestion du centre de données sur une tablette](https://www.se.com/africa/fr/assets/v2/663/media/48620/900/161869310-490x280.jpg)
L'analyse de fiabilité identifie les menaces susceptibles d'entraîner des temps d'arrêt coûteux.
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/africa/fr/assets/v2/663/media/67873/900/RF102346809-490x280.jpg)
L'analyse de l'efficacité énergétique met en évidence les domaines présentant le plus grand potentiel d'économies.
![Collaborateur montrant à un collègue comment se servir d'un multimètre, gestion des actifs, rendement énergétique](https://www.se.com/africa/fr/assets/v2/663/media/55586/900/SSD_2011-490x280.jpg)
L'analyse de l'alimentation et du refroidissement détaille les moyens de réduire la consommation électrique et d'optimiser l'efficacité du refroidissement.
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/africa/fr/assets/v2/663/media/6658/900/580501733-490x280.jpg)
L'analyse des capacités recommande des mesures pour améliorer les niveaux de résilience et de disponibilité.
Nos services d'évaluation de datacenter comprennent :
Traçage du circuit
Vérification et identification du circuit du système de distribution électrique de votre datacenter
Analyse du refroidissement avec dynamique des fluides informatiques
Analyse des modèles de flux d'air et de température dans le datacenter, avec modélisation de scénario 3D des changements d'infrastructure physique
Évaluation de l'efficacité électrique
Documentation et analyse de l'infrastructure d'alimentation et de refroidissement du datacenter pour déterminer l'efficacité électrique, les facteurs limitant l'efficacité réalisable et les options/recommandations pour maximiser l'efficacité
Évaluation EnergySTEP
Évaluation/analyse sur site d'un datacenter ou d'une armoire réseau avec recommandations visant à maximiser la disponibilité, à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire les coûts liés à l'énergie
Évaluation des armoires de câblage
Documentation/analyse des composants de l'infrastructure physique de l'armoire réseau et recommandations pour augmenter la disponibilité
Évaluation de l'alimentation et du refroidissement
Documentation/analyse de l'infrastructure physique du datacenter avec recommandations pour augmenter la capacité, l'utilisation et la disponibilité
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/africa/fr/assets/v2/663/media/44716/900/StruxureOn-Dash-1440x588.jpg)
StruxureOn : SURVEILLANCE DE NOUVELLE GÉNÉRATION, BASÉE SUR LE CLOUD
StruxureOn offre une protection maximale de vos équipements critiques grâce à des alarmes intelligentes, un dépannage à distance et des informations expertes et axées sur les données, fournies avec une surveillance en temps réel 24 h/24 et 7 j/7, qui fournissent une visibilité et des données en direct directement sur votre smartphone.
Documentation
-
-
En savoir plus