Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

EcoStruxure™ Augmented Operator Advisor

Pour les applications industrielles de réalité augmentée
EcoStruxure™ Augmented Operator Advisor combine des informations dynamiques contextuelles et locales pour les utilisateurs mobiles et permet ainsi à ces derniers de profiter d'une fusion de l'environnement physique réel avec les objets virtuels. 
Texte alternatif par défaut

Données en temps réel via la réalité augmentée

EcoStruxure Augmented Operator Advisor augmente l'efficacité et réduit les coûts grâce à un diagnostic instantané et à une maintenance sans contact.
Texte alternatif par défaut

Description
EcoStruxure Augmented Operator Advisor met des informations à votre disposition en temps réel, où que vous soyez et à tout moment. L'application personnalisée améliore l'efficacité opérationnelle grâce à la réalité augmentée, permettant ainsi aux opérateurs de superposer les données actuelles et les objets virtuels sur une armoire, une machine ou dans une usine.
Avantages
- Réduisez les temps d'arrêt - Ouvrez les portes de l'armoire électrique virtuellement
- Accélérez l'exploitation et la maintenance - Trouvez des informations plus rapidement grâce à un accès immédiat aux données en temps réel sur le terrain, aux manuels d'utilisation, aux instructions, aux diagrammes, etc.
- Minimisez les erreurs humaines - Localiser l'équipement approprié et guider les opérateurs étape par étape pour terminer les procédures de maintenance
Applications
- Secteurs minier, des produits minéraux, des métaux
- Gestion de l'eau potable et des eaux usées
- Aliments et boissons
- Infrastructures
- Possibilité d'adapter l'application à n'importe quel domaine industriel
Téléchargements
- Accéder au logiciel de projet de construction
- Télécharger le logiciel de mise en œuvre d'un projet 
- Télécharger l'application pour tablettes Windows

Caractéristiques et fonctionnalités de la solution

Points d'intérêt Large éventail d'informations : données en temps réel de l'automate, documents, images, pages Web, notes, étiquettes, données d'une base de données SQL. Accéder aux documents Documentation technique au format PDF de l'équipement, des schémas électriques, des images, des vidéos. Accéder aux parties cachées Possibilité d'ouvrir une armoire électrique virtuellement et d'en visualiser l'intérieur ou d'accéder à certaines parties cachées d'une machine. Mise en valeur des défauts Affichage de couleurs variées suivant l'état de fonctionnement de la machine. Mode de détection Identification d'un lieu à l'aide d'une languette ou d'une image 2D pour garantir une détection simple et rapide, en toutes circonstances.
Arrêt sur image Possibilité de figer l'image et de continuer à travailler en plaçant la tablette sur une table pour avoir les mains libres. Favoris Bandeau pour afficher les informations concernant d'autres lieux Contrôle d'accès Différents privilèges d'accès, selon les profils des utilisateurs, les rôles et les responsabilités. Multilingue Modifie la langue du projet à la volée. Multi-OS Disponible sur les tablettes iOS, Android et Windows. Procédures Possibilité de guider un opérateur pas à pas pour exécuter une opération en lui donnant des instructions sur la tablette.

Essayez l'application dès maintenant

Scannez le code QR pour accéder directement à l'application EcoStruxure Augmented Operator Advisor avec votre tablette.  Une fois que vous avez téléchargé l'application sur votre tablette, essayez le logiciel en dirigeant l'application vers les images dans la galerie. Les points d'intérêt apparaîtront automatiquement à l'écran.
Télécharger la galerie d'images S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcours clients

Tenaris : fabricant de structures tubulaires

Tenaris est le premier producteur mondial d'acier tubulaire et son usine de pointe en Argentine a récemment testé EcoStruxure Augmented Operator Advisor, la solution de réalité augmentée de Schneider Electric, pour faire passer sa gestion de la maintenance et d'autres opérations générales au niveau supérieur en termes d'innovation.

Buhler : fournisseur d'équipements de fabrication de produits alimentaires

Bühler est un leader mondial sur le marché des usines de production de farine, et de chaînes de fabrication de pâtes et de chocolat. L'entreprise explore le potentiel de la réalité augmentée et ce qu'elle peut apporter aux utilisateurs et aux processus de production.

Becton Dickinson

Découvrez comment Becton Dickinson a intégré notre solution de réalité augmentée dédiée à la maintenance en temps réel, qui capitalise sur et partage des informations en temps réel avec les opérateurs de machines.

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !