Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Solution et avantages

Notre large gamme de produits, du disjoncteur Masterpact MTZ et du contacteur Tesys F à basse tension au commutateur à moyenne tension, a été conçue pour résister à des environnements rigoureux, tels que dans la nacelle d'une turbine. Nos solutions peuvent être installées dans des éoliennes jusqu'à 4 000 m au-dessus du niveau de la mer et à des températures oscillant entre -40 et +50 °C. Elles sont conformes à toutes les normes pertinentes et répondent à tous les besoins des réseaux.
> Réduisez les temps d'arrêt et augmentez la durée de vie de votre équipement. 
> Réduisez vos dépenses d'investissement et vos frais d'exploitation jusqu'à 25 % grâce à la correction du facteur d'alimentation et à l'atténuation des harmoniques
> Augmentez la sécurité via une surveillance thermique continue et une détection de températures anormales
> Augmentez la sûreté avec les sous-centrales de transformateur et de commutateur intégrées
man cycling in front of wind mill and field

Brochure

Tesys F : Commutateur polyvalent et hautes performances pour toutes vos applications AC1

Schneider Electric product Masterpact MTZ

Catalogue

Disjoncteurs masterpact MTZ : les capacités d'alimentation EcoStruxure tournées vers l'avenir dont vous avez besoin pour créer des systèmes de distribution d'énergie intelligents, sécurisés, fiables et durables.

Rechercher des produits et des solutions

 

MasterPact MTZ

 

Vegeta

 

AccuSine PCS+

 

TeSys F

 

DVCAS

Solution et avantages

Grâce à notre expertise en automatisation et en distribution électrique, nous pouvons offrir des solutions pour éoliennes entièrement automatisées qui incluent les composants les mieux adaptés à vos circuits auxiliaires.
> Tableaux électriques sûrs et fiables.
> IHM peu onéreuse, avec une forte connectivité.
> Contrôles et signalisations compacts et simples d'utilisation.
> Protection contre les surtensions pour une électricité fiable, sûre et stable.
> Démarreurs précis et fiables, programmables, et entraînements à vitesse variable.

Rechercher des produits et solutions

 

Altistart 22

 

Magelis GTU

 

Acti 9 Dispositifs de protection contre les surtensions - SPD

 

TeSys U

 

TeSys GV4

 

TeSys D

 

Prisma G

Solution et avantages

Un automate programmable industriel et un onduleur placés dans un boîtier compact et robuste suffisent pour contrôler entièrement votre éolienne. Ce système peu énergivore, qui fonctionne même lorsqu'aucune énergie éolienne n'est collectée, peut être facilement modifié ou mis à niveau.
> Arrêt progressif et sans effort de l'éolienne, des systèmes de surveillance et de contrôle.
> Capture des données d'état/de défaillance lors des arrêts.
> Réduction des coûts de maintenance, fiabilité accrue, dépannage simplifié.
> Sécurité renforcée pour l'éolienne, le réseau et le personnel.

Rechercher des produits et solutions

 

Modicon M340

 

Modicon M580

 

Modicon M258

 

Smart-UPS

 

Smart-UPS On-Line

 

Symmetra

Solution et avantages

Schneider Electric possède une vaste expérience du marché de l'offshore, avec des références dans plus de 100 fermes rien que dans le nord de l'Europe. Cela fait 8 ans que nous travaillons sur les développements de l'énergie éolienne et plus de 5 000 panneaux ont été installés. Nous fournissons une architecture MT-BT pré-conçue, pré-validée et personnalisée qui permet un fonctionnement et une gestion plus intelligents. Cela vous aide à accélérer la livraison de votre projet grâce à une exécution simple.
> Commutateur isolé pour optimiser l'installation électrique, améliorer les performances et bénéficier d'une meilleure continuité de service.
> Énergie éolienne très efficace et fiable - Transformateurs dédiés
> Sous-centrales personnalisées et préfabriquées pour améliorer l'efficacité du réseau et maximiser la production d'électricité.
> Une installation électrique complète pour mieux gérer les coûts de maintenance.
> Surveillance des actifs et optimisation du plan de maintenance
image of powertag product

Application

Ajoutez de la mesure dans les tableaux de commutation existants pour vous conformer à l'efficacité énergétique.

image of powertag products

Guide

Consultez le guide de sélection PowerTag pour obtenir des informations techniques complémentaires.

Rechercher des produits et solutions

 

Easergy P3

 

Trihal

 

Transformateur MT

 

DVCAS

 

RM6

 

CBGS-0

 

GHA

 

PowerTag

Solution et avantages

Nous nous fournissons la solution idéale pour réduire l'anxiété induite par le réseau, vous apporter la fiabilité optimisée dont vous avez besoin, et garantir une disponibilité à 99,5 %. La solution commence par un commutateur avec boîtier en métal isolé SF6, conçu pour assurer une sécurité maximale dans un environnement à espace réduit. Sa conception veille également à ce qu'elle ne soit pas affectée par l'environnement, permettant ainsi une continuité de service supérieure. En ce qui concerne les exigences du code du réseau, nous concevons et fournissons tout le nécessaire pour vous conformer aux normes, des solutions de facteur de puissance BT et MT aux systèmes de compensation en temps réel.
> En général, jusqu'à 25 % de réduction réalisée en termes d'investissement et de dépenses opérationnelles
> Réduction significative des temps d'arrêt
> Durée de vie étendue de l'équipement
> Réduction des pertes de système et de la puissance de la demande
> Réduction de la surcharge sur le système électrique, libérant ainsi la capacité utilisable
> Facteur de puissance réduit pour les harmoniques à faible niveau

Rechercher des produits et des solutions

 

VarSet LV

 

GHA

Solution et avantages

La solution de supervision Schneider Electric vous offre une vue unique pour tous vos besoins en termes de parc éolien, y compris la mesure énergétique qui offre la plus grande précision du secteur. En vous fournissant un vaste éventail d'options et de services de conseil tout au long du cycle de vie de votre projet, Schneider sera un partenaire sur lequel pouvez compter.
> Optimiser la production d'électricité et les coûts de maintenance
> Empêcher les pannes de courant
> Assurer la protection de votre équipement
> Améliorer la fiabilité des systèmes électriques et des actifs
> Maximiser le retour sur investissement
> Réduire le temps de réaction en cas de panne sur un site
> Réduire les dépenses opérationnelles

Rechercher des produits et solutions

 

Système de gestion d'énergie

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !