Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo configurar un Altivar Process (ATV630) para efectuar un control multibomba de tipo monojoker?
Primero :
Ajustar Función PID :
Configuración en ATV630 de regulación PID.
-- Sonda de 10 Bar. 4-20mA
-- Set Point presión 3 Bar.
Acceder a menú:
5. Ajustes completos.
5.6 Ajustes de Bomba
Controlador PID
Pestaña Fuente.
Tipo de control ----- Presión
Retorno PID ----- AI3
Tipo de AI3 ----- corriente
Valor mínimo AI3 ----- 4 mA
Valor máximo AI3 ----- 20 mA
Retorno min PID ----- 0 Bar
Retorno max PID ----- 10 Bar
Advert. retor. min ----- 0 Bar
Advert. retor. max ----- 10 Bar
Pestaña Ref.
Ref. PID interna ----- Si
Proceso de PID min ----- 0 Bar
Proceso de PID max ----- 10 Bar
Ref. PID interna ----- 3 Bar
Pestaña Set.
Ganan. Prop. PID ----- 1
Ganan. Integral PID ----- 1
Visualización de PID.
Acceso a menú:
4. Pantalla.
4.7 Pantalla PID
Ref.PID interna. Desde la pantalla PID se puede variar el valor de set point.
Segundo: Ajustar control refuerzo tipo monojoker con dos bombas
- Asig Ok B1 No
- Asig. CMD B2 : R2
- Asig OK B2 : No
- Modo periodo Ciclo = FIFO ( la primera auxiliar en conectarse es la primera en desconectarse )
- Alter Bob prin = No (pues es monojoker )
- Retraso bomba listo = 0 sg
- Resp. Error Multib : Rueda libre
B. Pestaña Control :
Control de refuerzo = Si
CMD Acopl/desac. à Enter :
Ajustar Función PID :
Configuración en ATV630 de regulación PID.
-- Sonda de 10 Bar. 4-20mA
-- Set Point presión 3 Bar.
Acceder a menú:
5. Ajustes completos.
5.6 Ajustes de Bomba
Controlador PID
Pestaña Fuente.
Tipo de control ----- Presión
Retorno PID ----- AI3
Tipo de AI3 ----- corriente
Valor mínimo AI3 ----- 4 mA
Valor máximo AI3 ----- 20 mA
Retorno min PID ----- 0 Bar
Retorno max PID ----- 10 Bar
Advert. retor. min ----- 0 Bar
Advert. retor. max ----- 10 Bar
Pestaña Ref.
Ref. PID interna ----- Si
Proceso de PID min ----- 0 Bar
Proceso de PID max ----- 10 Bar
Ref. PID interna ----- 3 Bar
Pestaña Set.
Ganan. Prop. PID ----- 1
Ganan. Integral PID ----- 1
Visualización de PID.
Acceso a menú:
4. Pantalla.
4.7 Pantalla PID
Ref.PID interna. Desde la pantalla PID se puede variar el valor de set point.
Segundo: Ajustar control refuerzo tipo monojoker con dos bombas
- Menú 5 ( Ajustes Completos ) à 5.1 Macro = control refuerzo bomba
- Menú 5.6 ( funciones de bomba ) à control de refuerzo :
- Arq. Sis. Bomba : Único variador
- Num Bombas = 2 ( se incluye la joker )
- Conf. Bombas ->enter ->
- Asig Ok B1 No
- Asig. CMD B2 : R2
- Asig OK B2 : No
- Modo periodo Ciclo = FIFO ( la primera auxiliar en conectarse es la primera en desconectarse )
- Alter Bob prin = No (pues es monojoker )
- Retraso bomba listo = 0 sg
- Resp. Error Multib : Rueda libre
B. Pestaña Control :
Control de refuerzo = Si
CMD Acopl/desac. à Enter :
- Cond A/D Refuerzo = Velocidad
- Vel Acopl ref = 50 ( velocidad a la que se conecta la auxiliar )
- Vel Des. Ref : 42 ( velocidad de desconexión de la auxiliar )
- Retardo Acop Ref : 5 Sg ( con la principal a 50 Hz transcurridos 5 Sg se conecta la auxiliar )
- Retardo Des. Ref : 5 Sg ( Con la principal a 42 Hz o menos transcurridos 5 Sg se desconecta la auxiliar )
Esquema :
FAQs relacionadas:
FA304207 | ATVProcess | ¿Cómo configurar un Altivar Process (ATV630) para efectuar un control multibomba de tipo monojoker? |
FA327760 | ATVProcess | Configuración de un ATVProcess con un control multibomba - Schneider Electric |
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: