Buscar Preguntas Frecuentes
¿En qué normas se basa la calibración de equipos ION?
Problema:
¿En qué normas se basa la calibración de equipos ION?
Línea de Producto:
ION
Ambiente:
Hardware
Porque:
Conocimiento de la norma
Resolución:
La calibración de equipos ION (8800, 8600, 7650, 7550, 7350, 7330, 7300, 6200) pretende adaptarse a los siguientes estándares:
1.- IEC687 - Precisión clase 0,5 a 25°C (77°F)
2.- ANSI C12.20 - Precisión clase 0,5 a 25°C (77°F)
Se utiliza un equipo WECO de precisión para calibrarlos, una vez han salido de la cadena de producción. Esto incluye la aplicación de valores muy exactos de tensión, y se hace llegar al equipo desde 0 hasta 10 A. La frecuencia por utilizar (50 o 60 Hz) dependerá de la opción seleccionada al realizar el pedido.
¿En qué normas se basa la calibración de equipos ION?
Línea de Producto:
ION
Ambiente:
Hardware
Porque:
Conocimiento de la norma
Resolución:
La calibración de equipos ION (8800, 8600, 7650, 7550, 7350, 7330, 7300, 6200) pretende adaptarse a los siguientes estándares:
1.- IEC687 - Precisión clase 0,5 a 25°C (77°F)
2.- ANSI C12.20 - Precisión clase 0,5 a 25°C (77°F)
Se utiliza un equipo WECO de precisión para calibrarlos, una vez han salido de la cadena de producción. Esto incluye la aplicación de valores muy exactos de tensión, y se hace llegar al equipo desde 0 hasta 10 A. La frecuencia por utilizar (50 o 60 Hz) dependerá de la opción seleccionada al realizar el pedido.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: