Problema:
Realizar un correcto dimensionamiento del tablero, conocer el espacio disponible para equipos, etc.
Línea de producto:
Prisma
Ambiente:
Hardware
Porque:
Teniendo en cuenta el número de módulos y el tamaño del equipo, se puede realizar un correcto diseño y disposición de los equipos.
Resolución:
La altura de cada uno de los módulos de los tableros Prisma es de 50mm, en el caso del Prisma G, se encuentra disponibles alturas desde 6-33 módulos, con intervalos de 3 en 3 módulos.
Características generales Prisma Sistema G:
- Altura de 6-33 módulos útiles (de 3 en 3)
- Módulos de 50mm de alto cada uno
- Ancho 595mm
- Profundidad: 205mm (con puerta 238mm)
- Pasillo lateral de ancho 305 mm total
- IP 30 – IP31 – IP43
Publicado para:Schneider Electric Argentina