Tablas de coordinación de interruptores NSX tipo 1 y 2 con contactor LC1 y Guardamotor GV

Problema:
Tablas de coordinación de interruptores NSX tipo 1 y 2 con contactor LC1 y Guardamotor GV

Linea de Producto:
NSX

Ambiente:
Hardware

Porque:
Tablas de coordinación de interruptores NSX

Resolución:
En el archivo adjunto podrá verificar  la coordinación tipo 1 y coordinación tipo 2 en arranque motor.

Disyuntor NSX con contactor LC1 y relé térmico LR.
Un = 220 - 690V AC

Se añade tabla de coordinación complementaria para arranque motor tipo 1 de 220V a 690V AC para NSX160 hasta NS1250

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos

Coordinación tipo I 335kW 415V_NSX160_NS1250.PDF.pdfCoordinación tipo I 335kW 415V_NSX160_NS1250.PDF.pdf [88.29 KB]
Tablas de coordinación Tipo 1 y 2 para NSX_Un 220 a 690VAC_.pdfTablas de coordinación Tipo 1 y 2 para NSX_Un 220 a 690VAC_.pdf [931.63 KB]
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: