Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo funciona el rearranque automático en los relés Tesys T y cuáles son sus características funcionales?
Problema
Información Técnica para relés Tesys T
Línea de producto
Tesys T
Ambiente
Software
Porque
Conceptos técnicos
Resolución
Si se encuentra activada la función de rearranque automático, el controlador LTM R supervisa la tensión de fase instantánea y detecta la aparición de caídas de tensión.
Esta función de detección de caída de tensión comparte algunos parámetros con la función de descarga.
La función gestiona 3 secuencias de rearranque distintas de acuerdo con la duración de la caída de tensión:
Esta función sólo está disponible cuando la aplicación incluye un módulo de expansión LTME.
Características funcionales
La función de rearranque automático incluye las siguientes características:
Información Técnica para relés Tesys T
Línea de producto
Tesys T
Ambiente
Software
Porque
Conceptos técnicos
Resolución
Si se encuentra activada la función de rearranque automático, el controlador LTM R supervisa la tensión de fase instantánea y detecta la aparición de caídas de tensión.
Esta función de detección de caída de tensión comparte algunos parámetros con la función de descarga.
La función gestiona 3 secuencias de rearranque distintas de acuerdo con la duración de la caída de tensión:
- Rearranque inmediato: el motor rearranca de forma automática.
- Rearranque con retardo: el motor rearranca de forma automática una vez sobrepasado un tiempo determinado.
- Rearranque manual: el motor rearranca de forma manual. Para ello es necesario ejecutar un comando de marcha.
Esta función sólo está disponible cuando la aplicación incluye un módulo de expansión LTME.
Características funcionales
La función de rearranque automático incluye las siguientes características:
- 3 retardos:
- Tiempo sobrepasado de rearranque automático inmediato
- Tiempo sobrepasado de rearranque automático con retardo
- Tiempo sobrepasado de rearranque por caída de tensión
- 5 indicadores de estado:
- Detección de caída de tensión: el LTM R está en estado de caída.
- Caída de tensión producida: se ha detectado una caída en los últimos 4,5 segundos.
- Condición de rearranque automático inmediato
- Condición de rearranque automático con retardo
- Condición de rearranque automático manual
- 3 contadores:
- Número de rearranques automáticos inmediatos
- Número de rearranques automáticos con retardo
- Número de rearranques automáticos manuales
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Categoría:
Rango:
Explora más
Categoría:
Rango: