Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el tipo de carga correcta para la salida tipo relé del ATV340?
Problema:
¿Cuál es el tipo de carga correcta para la salida tipo relé del ATV340?
Línea de Producto:
Altivar 340
Ambiente:
Hardware
Porque:
Carga correcta para la salida tipo relé del ATV340
Resolución:
Se deben respetar las siguientes características técnicas:
¿Cuál es el tipo de carga correcta para la salida tipo relé del ATV340?
Línea de Producto:
Altivar 340
Ambiente:
Hardware
Porque:
Carga correcta para la salida tipo relé del ATV340
Resolución:
Se deben respetar las siguientes características técnicas:
- Capacidad de conmutación mínima: 5 mA para 24 V CC
- Corriente de conmutación máxima en carga resistiva: (cos φ = 1): 3 A para 250 V CA (OVC II) y 30 V CC
- Corriente de conmutación máxima en carga inductiva: (cos φ = 0,4 y L/R = 7 ms): 2 A para 250 V CA (OVC II) y 30 V CC
- Tiempo de actualización: 2 ms
- Vida útil: 100.000 operaciones con la corriente de conmutación máxima
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Producto:
Explora más
Producto: