Sustitución de una pantalla de la Serie AGP3000 que se comunica por Profibus mediante el módulo CA5-PFSALL/EX-01
Hay disponible una unidad PROFIBUS DP esclava / MPI (modelo: PFXZCDEUPF1) disponible como opción para la Serie SP5000.
Reemplace la estructura tal como se muestra a continuación:
Serie AGP3000
unidad PROFIBUS
(modelo: CA5-PFSALL/EX-01)
Serie SP5000
unidad PROFIBUS DP esclava /MPI
(modelo: PFXZCDEUPF1)
GP3750T + PROFIBUS unitSP5700T + Power Box (model:SP5B10)
+ PROFIBUS DP slave /MPI unit
GP3600T + PROFIBUS unitSP5600T + Power Box (model:SP5B10)
+ PROFIBUS DP slave /MPI unit
GP3500T + PROFIBUS unit
GP3510T + PROFIBUS unit
SP5500T + Power Box (model:SP5B10)
+ PROFIBUS DP  slave /MPI unit
GP3400T + PROFIBUS unitSP5500W + Power Box (model:SP5B10)
+ PROFIBUS DP slave /MPI unit
GP3300T + PROFIBUS unit
GP3310T + PROFIBUS unit
SP5400W + Power Box (model:SP5B10)
+ PROFIBUS DP slave /MPI unit

Cable : El cable PROFIBUS utilizado para GP3000 se puede utilizar para la serie SP5000 sin ningún cambio.

Fichero GSD : Debido a que el archivo GSD para la Serie AGP3000 y el archivo GSD para la Serie SP5000 tienen el mismo número de identificación, no se requiere ninguna configuración de software en el dispositivo maestro. Puede obtener el archivo GSD para la Serie SP5000 desde el DVD de instalación (Disco 2) del GP-Pro EX V4.0 en el directorio \ Fieldbus \ PROFIBUS \PFE_08DF.gsd. El disco 2 de instalación del GP-Pro EX V4.0 te lo puedes descargar de aquí.

Dimensiones externas : Las dimensiones externas son diferentes
Serie GP3000
unidad PROFIBUS
(modelo:CA5-PFSALL/EX-01)
Serie SP5000
unidad PROFIBUS DP esclava /MPI
(modelo:PFXZCDEUPF1)
Dimensiones externas CA5-PFSALL/EX-01Dimensiones externas PFXZCDEUPF1
Serie GP3000
unidad PROFIBUS
(modelo:CA5-PFSALL/EX-01)
SP5000 series
PROFIBUS DP slave /MPI unit
(model:PFXZCDEUPF1)
A 88.2mm (3.47 in)60mm (2.36 in)
B91mm (3.58 in)87mm  (3.43 in)
C21.1mm (0.83 in)29mm (1.14 in)

NOTA:
Además de las dimensiones anteriores, existen diferencias en algunos detalles, por ejemplo, la ubicación del montaje de la unidad. Asegúrese de consultar el manual.

Referencias:
Serie AGP3000 unidad PROFIBUS (modelo:CA5-PFSALL/EX-01) Manual de Usuario
Serie SP5000 unidad PROFIBUS DP esclava /MPI (PFXZCDEUPF1) Manual de Hardware

Schneider Electric Argentina

Explora más
Producto:
Explora más
Producto: