Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son las características generales del módulo SSI BMXEAE0300?
Las características generales del módulo SSI BMXEAE0300 son:
Canales SSI
Velocidad de transmisión SSI máxima 100k, 200k, 500k, 1M
Número de canal SSI 3
Ancho de bit 8 a 31 bits
Intervalo de actualización = 1 ms
Canales de E / S regulares
Número de entradas digitales: Dos 24 Vdc Tipo 3 entradas por módulo
Número de salidas digitales: una salida de 24 Vdc por canal
Compatible con intercambio en caliente sí
Conformidad del
Codificador absoluto Modelo de 24 V con interfaz SSI estándar (tolerancia: 19,2-30 Vdc)
Fuente de alimentación al voltaje del codificador
24 Vdc (suministrado por la potencia de campo)
Corriente: <200 mA por canal (para 24 Vdc)
Distribución de energía al codificador
Sí, cortocircuito limitado (700 mA en total)
Consumo de energía del plano posterior
+ 3,3 V CC Típico: 150 mAM Máximo: 250 mA
+ 24 V CC No utilizado Rigidez
Dieléctrica
Campo a bus 1400 V CC durante 1 min Voltaje de
Alimentación de campo
19,2 a 30 V CC (24 V CC) típico)
Sobretensión protegida hasta 45 Vcc.
Actual: depende del codificador y de la carga de consumo de salida refleja .
Para funcionamiento del módulo: 30 mA.
Canales SSI
Velocidad de transmisión SSI máxima 100k, 200k, 500k, 1M
Número de canal SSI 3
Ancho de bit 8 a 31 bits
Intervalo de actualización = 1 ms
Canales de E / S regulares
Número de entradas digitales: Dos 24 Vdc Tipo 3 entradas por módulo
Número de salidas digitales: una salida de 24 Vdc por canal
Compatible con intercambio en caliente sí
Conformidad del
Codificador absoluto Modelo de 24 V con interfaz SSI estándar (tolerancia: 19,2-30 Vdc)
Fuente de alimentación al voltaje del codificador
24 Vdc (suministrado por la potencia de campo)
Corriente: <200 mA por canal (para 24 Vdc)
Distribución de energía al codificador
Sí, cortocircuito limitado (700 mA en total)
Consumo de energía del plano posterior
+ 3,3 V CC Típico: 150 mAM Máximo: 250 mA
+ 24 V CC No utilizado Rigidez
Dieléctrica
Campo a bus 1400 V CC durante 1 min Voltaje de
Alimentación de campo
19,2 a 30 V CC (24 V CC) típico)
Sobretensión protegida hasta 45 Vcc.
Actual: depende del codificador y de la carga de consumo de salida refleja .
Para funcionamiento del módulo: 30 mA.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: