Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son las funciones modbus o FC que soporta el autómata Modicon M340?
A continuación, se muestra una tabla con las funciones modbus soportadas por el M340:
(1) READ_VAR, WRITE_VAR
(2) DATA_EXCH
M340 - Cliente modbus
La implementación del bloque de funciones DATA_EXCH está disponible desde M340 con versiones de firmware V2.0 o superior, y le permite enviar todos los comandos modbus. El bloque de funciones (READ-VAR y WRITE_VAR) usa los comandos modbus 01, 02, 03, 04, 15 y 16. Los comandos 05 y 06 no se usan, en lugar de los comandos 15 o 16 que se usan con el objeto nº 1.
M340 - Servidor modbus
El servidor modbus M340 implementa todos los comandos,FC01, FC 02, FC 03, FC 04, FC05 FC 06, FC 15, FC 16, FC 23, FC 43 / 0xD y FC 43 / 0xE.
Nota 1: el servidor Modbus M340 asigna FC 01 / FC 02 y FC 03 / FC 04 siempre a % M y% MW.
Nota 2: El código de función 22 es compatible versiones de firmware V2.1 o superiores.
Lista de funciones | Código | Cliente | Servidor |
Read multiple registers | FC 03 | (1) (2) | X |
Write single register | FC 06 | (2) | X |
Write multiple registers | FC 16 | (1) (2) | X |
Read/write multiple registers | FC 23 | (2) | X |
Read input register | FC 04 | (1) (2) | X |
Mask Write Register | FC 22 | (2) | See Nota 2 |
Read discrete Input | FC 02 | (1) (2) | X |
Read Coils | FC 01 | (1) (2) | X |
Write single coils | FC 05 | (2) | X |
Write multiple coils | FC 15 | (1) (2) | X |
Diagnostic | FC 08 | (1) (2) | X |
Can-Open Dictionary Access | FC 43 / 0xD | (2) | X |
Read Device Identification | FC 43 / 0xE | (2) | X |
(1) READ_VAR, WRITE_VAR
(2) DATA_EXCH
M340 - Cliente modbus
La implementación del bloque de funciones DATA_EXCH está disponible desde M340 con versiones de firmware V2.0 o superior, y le permite enviar todos los comandos modbus. El bloque de funciones (READ-VAR y WRITE_VAR) usa los comandos modbus 01, 02, 03, 04, 15 y 16. Los comandos 05 y 06 no se usan, en lugar de los comandos 15 o 16 que se usan con el objeto nº 1.
M340 - Servidor modbus
El servidor modbus M340 implementa todos los comandos,FC01, FC 02, FC 03, FC 04, FC05 FC 06, FC 15, FC 16, FC 23, FC 43 / 0xD y FC 43 / 0xE.
Nota 1: el servidor Modbus M340 asigna FC 01 / FC 02 y FC 03 / FC 04 siempre a % M y% MW.
Nota 2: El código de función 22 es compatible versiones de firmware V2.1 o superiores.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: