Buscar Preguntas Frecuentes
Harmony ST6 - Nueva gama de pantallas básicas
Schneider Electric ha lanzado al mercado una nueva gama de pantallas HMI básicas, la Serie Harmony ST6 .
Esta gama está formada por 5 modelos de pantallas de 4", 7", 10", 12" y 15" con display TFT de 16M de colores.
Es de fácil instalación ya que no se necesita destornillador para su montaje.
Incorpora 2 puertos Ethernet independientes para poder separar la conexión de fábrica de la de oficina y es compatible con EcoStruxure Secure Connect como estándar.
Esta gama de pantallas se programan con el software de última generación EcoStruxure Operator Terminal Expert que permite una navegación más intuitiva.
En la siguiente tabla se muestran las principales especificaciones:
Puedes consultar la gama completa en nuestra página web:
https://www.se.com/es/es/product-range/65770-harmony-st6-y-stw6-/?parent-subcategory-id=2140&filter=business-1-automatizaci%C3%B3n-y-control-industrial
Esta gama está formada por 5 modelos de pantallas de 4", 7", 10", 12" y 15" con display TFT de 16M de colores.
Es de fácil instalación ya que no se necesita destornillador para su montaje.
Incorpora 2 puertos Ethernet independientes para poder separar la conexión de fábrica de la de oficina y es compatible con EcoStruxure Secure Connect como estándar.
Esta gama de pantallas se programan con el software de última generación EcoStruxure Operator Terminal Expert que permite una navegación más intuitiva.
En la siguiente tabla se muestran las principales especificaciones:
Referencia | HMIST6200 | HMIST6400 | HMIST6500 | HMIST6600 | HMIST6700 |
Pantalla | 4.3”W 480 x 272 pixeles 16 millones de colores Retroiluminación con LED blanco con 16 niveles de control de brillo | 7.0”W 800 x 480 pixeles 16 millones de colores Retroiluminación con LED blanco con 16 niveles de control de brillo | 10.1”W 1024 x 600 pixeles 16 millones de colores Retroiluminación con LED blanco con 16 niveles de control de brillo | 12.1”W 1280 x 800 pixeles 16 millones de colores Retroiluminación con LED blanco con 16 niveles de control de brillo | 15.6”W 1366 x 768 pixeles 16 millones de colores Retroiluminación con LED blanco con 16 niveles de control de brillo |
CPU | ARM Cortex-A8 800MHz | ||||
Panel | Resistivo analógico unitáctil Tiempo de servicio: 1.000.000 o más pulsaciones en el panel táctil y 50.000 o más horas antes de que el brillo se reduzca a un 25% | ||||
Interfaces | COM1 RS-232C/485 RJ45 Ethernet1 IEEE802.3i / IEEE802.3u, 10BASE-T / 100BASE-TX USB host tipo A, USB micro B | COM1 RS-232C D-Sub9 COM2 RS-232C/485 RJ45 Ethernet1 IEEE802.3i / IEEE802.3u, 10BASE-T / 100BASE-TX Ethernet2 IEEE802.3i / IEEE802.3u, 10BASE-T / 100BASE-TX USB host tipo A, USB micro B | |||
Memoria | 512MB NAND Flash 512MB DRAM 512KB SRAM | 1024MB NAND Flash 512MB DRAM 512KB SRAM | |||
Reloj | Con batería de litio reemplazable 5 años o más de duración a temperatura de operación | ||||
Tensión de alimentación | 19,2 a 28,8 VCC | ||||
Normas y certificaciones | IP65F, NEMA #250 TYPE4X/13 CE, UL and cUL, RMC, KCC, EAC RoHS, WEEE |
Puedes consultar la gama completa en nuestra página web:
https://www.se.com/es/es/product-range/65770-harmony-st6-y-stw6-/?parent-subcategory-id=2140&filter=business-1-automatizaci%C3%B3n-y-control-industrial
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: