Tenemos un interruptor caja moldeada que soporte 1000 V AC?
Problema:

Aplicaciones espaciales hasta 1000 V AC

Línea de producto:

ComPacT NSX

Ambiente:

Hardware

Porque:

Se necesita conocer  si hay un interruptor que soporte dicha tensión

Resolución:

La gama ComPacT NSX incluye los modelos NSX400K  de 3 polos y 4 polos  a 800 VAC y 1000 VAC, con unidad electrónica MicroLogic 2.3 de 250A y 400A.

El ComPacT NSX400K ofrece las siguientes características de la gama ComPacT NSX:

- Cumplimiento de la mayoría de los estándares
- Poder de corte en servicio de 10 kA a 1000 VAC y 36 kA a 800 VAC
- Adecuado para el aislamiento con indicación de rotura positiva
- Accesorios, MN, MX, ON/OFF, auxiliar, mando motor y  mandos rotativos.

La posición de sus auxiliares es:
NSX + bobina

Sus referencias o números de parte son:

Referencias de NSX de 800 y 1000v

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: