Buscar Preguntas Frecuentes
¿Por qué las distancias "Clearance and Creepage distance" son distintas para Compact NSX y Masterpact MTZ/NW en el tablero de distribución BlokSeT?
Definición de "Clearance": Clearance es la distancia entre dos partes conductoras a lo largo de una hilera que se extiende de la manera más corta entre estas partes conductoras.
La distancia nominal de resistencia de impulso depende de la tensión nominal de resistencia de impulso (Uimp). El Uimp de Masterpact MTZ/NW es de 12 kV y el Uimp para Compact NSX es de 8 kV.
De acuerdo con el IEC61439-1, Tabla 1, la distancia "Clearance" mínima para la tensión de impulso de 12kV y 8kV es de 14mm y 8mm respectivamente. El espacio libre entre las barras en la columna BlokSet requerida es de ≥ 14 mm para Masterpact NW y de ≥ 8 mm donde se utiliza Compact NSX. El espacio libre a los costados de interruptor automático NSX debe ser ≥ 14mm
![IEC61439-1 Table 1 IEC61439-1 Table 1](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0158V00000ENhYYQA1&oid=00DA0000000abSmMAI)
Definición de distancia "Creepage": Es la distancia más corta a lo largo de la superficie de un material aislante sólido entre dos partes conductoras.
La distancia "Creepage" depende de la tensión nominal de aislamiento y del grupo de materiales de aislamiento Ui. La tensión de aislamiento del Masterpact MTZ/NW es de 1000V y la Compact NSX es de 750V. El grupo de materiales es IIIa. Basada en el IEC61439-1, Tabla 2, la distancia mínima de fuga para tensión aislante de 1000V es de 16mm y hasta 800V es de 12.5mm. La distancia "Creepage" para la columna BlokSeT requerida es de ≥ 16 mm para Masterpact MTZ/NW y ≥ 12.5 mm donde se utiliza Compact NSX.
La distancia nominal de resistencia de impulso depende de la tensión nominal de resistencia de impulso (Uimp). El Uimp de Masterpact MTZ/NW es de 12 kV y el Uimp para Compact NSX es de 8 kV.
De acuerdo con el IEC61439-1, Tabla 1, la distancia "Clearance" mínima para la tensión de impulso de 12kV y 8kV es de 14mm y 8mm respectivamente. El espacio libre entre las barras en la columna BlokSet requerida es de ≥ 14 mm para Masterpact NW y de ≥ 8 mm donde se utiliza Compact NSX. El espacio libre a los costados de interruptor automático NSX debe ser ≥ 14mm
Definición de distancia "Creepage": Es la distancia más corta a lo largo de la superficie de un material aislante sólido entre dos partes conductoras.
La distancia "Creepage" depende de la tensión nominal de aislamiento y del grupo de materiales de aislamiento Ui. La tensión de aislamiento del Masterpact MTZ/NW es de 1000V y la Compact NSX es de 750V. El grupo de materiales es IIIa. Basada en el IEC61439-1, Tabla 2, la distancia mínima de fuga para tensión aislante de 1000V es de 16mm y hasta 800V es de 12.5mm. La distancia "Creepage" para la columna BlokSeT requerida es de ≥ 16 mm para Masterpact MTZ/NW y ≥ 12.5 mm donde se utiliza Compact NSX.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: