Sistema para cuadros de distribución eléctrica hasta 4.000 A, con conectividad digital incorporada
PrismaSeT, es el nuevo sistema de distribución eléctrica en baja tensión, con un diseño moderno y mayor robustez, ofreciendo una modularidad y flexibilidad inigualable a la hora de integrar tableros eléctricos bajo la normativa IEC61439-1 & -2. Ofrece un tiempo de montaje mínimo, mientras que la tecnología Linergy™ ofrece sistemas de distribución de barras de grandes prestaciones permitiendo corrientes nominales hasta 4000A.