Arrancador-controlador de motor todo en uno de hasta 15 kW que combina protección térmica y magnética, conmutación y contactor en un solo producto
TeSys U es el arrancador de motor más compacto. Cubre las aplicaciones principales del motor (directo en línea, inversión, protección del variador) de 0 a 15 kW (0 a 32 A) asegurando una capacidad de corte de 50 kA con coordinación total (según IEC 60947-6-2)