Gabinetes de TI confiables con un diseño probado y características esenciales que son adecuados para aplicaciones de rack de servidores y redes, y aplicaciones de Edge Computing.
Fáciles de elegir, instalar y personalizar con accesorios de APC, como PDU de rack de APC y gestión de cables. Están disponibles en una variedad de tamaños que permiten la escalabilidad de esta serie para implementaciones de TI desde armarios de red hasta centros de datos. Los Easy Racks son adecuados tanto para aplicaciones de rack de servidores como de red y cuentan con características únicas para redes, para la estandarización en una empresa sin importar su tamaño.