![ABL8WPS24400 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8WPS24400_main&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![ABL8WPS24400 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8WPS24400_main&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ABL8WPS24400 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8WPS24400_bottom&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ABL8WPS24400 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8WPS24400_top&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ABL8WPS24400 Schneider Electric Imagen del producto](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8WPS24400_rear&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 3](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8WPS24400_right&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 3
PHASEO FUENTE TRIF 380-500VCA/24VCC 40A
ABL8WPS24400
Tensión de entrada universal de 100-240Vac para igualar cualquier aplicación
El reinicio automático permite eliminar las fallas a corto plazo y facilitar el reinicio de los sistemas
Reserva de energía que permite ofrecer una corriente del 150% de su clasificación nominal por un corto tiempo
Ajuste por completo el voltaje de salida para tener en cuenta el voltaje al final de su circuito de control auxiliar
Diagnóstico instantáneo de fallas gracias a los indicadores LED del lado frontal
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
![](/ww/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Sin PVC
Certificaciones y estándares
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa de RoHS China
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad