Gira la imagen para ampliar
Ventilador Techo 575M3/H 230V
NSYCVF575M230MF
A continuación, puede considerar productos alternativos que podrían tener un mejor tiempo de entrega
Caudal libre con filtro estándar de 575 m3/h a 50 Hz.
85W 50 Hz, 85W 60 Hz.
Conexiones de terminales por cable.
Dimensiones del corte de 228 x 228 mm.
Dimensiones externas: 96 x 340 x 340 mm.
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Transparencia
RoHS/REACh
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
Desempeño basándose en el bienestar
Mercury free
RoHS exemption information
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Compatible con las excepciones
Normativa de RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad