Cómo encontrar tu código de fecha
Encontrar el código de fecha te ayudará a identificar si tu unidad está afectada.
El código de fecha son los seis primeros caracteres del número de serie que se encuentran en la etiqueta del modelo y del número de serie colocados en el panel posterior del producto. Esta etiqueta también puede estar ubicada detrás del marco frontal. Para el módulo de batería que está dentro de tu paquete de batería externa/UPS, el modelo y el número de serie se encuentran en cualquiera de los módulos de la batería.
-
Consulta la lista de modelos afectados
- DLRT192RMBP, DLRT192RMBP2, DLRT5KRMXLI, DLRT5KRMXLT, DLRT8KRMXLI, DLRT8KRMXLT
- FJRT10KXLI, FJRT192BP, FJRT192BP2, FJRT5KXLI, FJRT8KXLI
- SMRT5KRMXLW-HW
- SRT10KRMXLI, SRT10KRMXLIQ, SRT10KRMXLT, SRT10KRMXLT-IEC, SRT10KRMXLTQ, SRT10KXLI, SRT10KXLIQ, SRT10KXLT, SRT10KXLT-IEC, SRT10KXLTQ, SRT10KXLTW, SRT10RMXLIX806, SRT192BP, SRT192BP2, SRT192RMBP, SRT192RMBP2, SRT192RMBPM, SRT5KRMXLI, SRT5KRMXLIM, SRT5KRMXLIQ, SRT5KRMXLT, SRT5KRMXLT-IEC, SRT5KRMXLT-IECQ, SRT5KRMXLTQ, SRT5KRMXLW-HW, SRT5KRMXLW-HWQ, SRT5KXLI, SRT5KXLIQ, SRT5KXLT, SRT5KXLT-IEC, SRT5KXLT-IECQ, SRT5KXLTQ, SRT6KRMXLI, SRT6KRMXLIM, SRT6KRMXLIQ, SRT6KRMXLT, SRT6KRMXLT-IEC, SRT6KRMXLTQ, SRT6KXLI, SRT6KXLIQ, SRT6KXLT, SRT6KXLTQ, SRT8KRMXLI, SRT8KRMXLIQ, SRT8KRMXLT, SRT8KRMXLT-IEC, SRT8KRMXLTQ, SRT8KXLI, SRT8KXLIQ, SRT8KXLT, SRT8KXLT-IEC, SRT8KXLTQ
- SURT10000XLICH, SURT192XLBP, SURT3000XLICH, SURT5000XLICH, SURT6000XLICH, SURT8000XLICH
- * APCRBC140 (número de pieza del cartucho de la batería de repuesto en caso de que tengas en inventario)
- DLRT192RMBP, DLRT192RMBP2, DLRT5KRMXLI, DLRT5KRMXLT, DLRT8KRMXLI, DLRT8KRMXLT
-
Si el módulo de batería que está dentro de tu paquete de batería externa/UPS ya se ha reemplazado, continúa con el Paso 3.
Si el módulo de batería que está dentro de tu paquete de batería externa/UPS nunca ha sido reemplazado, ¿está el número de serie de tu paquete de batería externa/UPS dentro de los siguientes rangos? Si es así, continúa con el Paso 3. De lo contrario, DETENTE, tu unidad no está afectada.
El n.º de modelo afectado comienza con: DLRT5K, DLRT8K, FJRT5K, FJRT8K, FJRT10K, SMRT5K, SRT5K, SRT6K, SRT8K, SRT10K, SRT10RM
El rango de código de fecha comienza con: AS1919 a AS2019 / AQ1919 a AQ2019
El n.º de modelo afectado comienza con: DLRT192, FJRT192, SRT192, SURT192
El rango de código de fecha comienza con: 7S1919 a 7S2019
El n.º de modelo afectado comienza con: SURT3000, SURT5000, SURT6000, SURT8000, SURT10000
El rango de código de fecha comienza con: AS1919 a AS2019
N.º de modelo afectado : * APCRBC140 (número de pieza del cartucho de la batería de repuesto en caso de que tengas en inventario)
El rango de código de fecha comienza con: 7A1919 a 7A2019
-
Números de pieza de módulo de batería afectados: 0M-1863B-003, 0M-1863C-703, 0M-816336A-700, 0M-816336B-700, 0M-816336C-700
Código de fecha del número de serie: 7A1919 a 7A2019
-
• Etiqueta de identificación: BM13170, BR8376, BR8529, BM13756, BR8856, MU1457
Nota: Este Aviso de Seguridad del Producto solo afecta a los módulos de baterías que se encuentren dentro del rango de códigos de fecha y con la etiqueta de identificación indicados.
![A man smiling](https://www.se.com/ar/es/assets/v2/696/media/374807/900/Contact-us-IC-1920x540.jpg)