Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
Bild von HO2 Series Outdoor Humidity Sensors - Datasheet

HO2 Series Outdoor Humidity Sensors - Datasheet

HO2 Series Outdoor Humidity Sensors provide an ideal solution for measuring relative humidity in a wide range of conditions. All models are equipped with a solid state capacitive sensor that is easy to replace in the field. The housing is completely weatherproof and intended for outdoor mounting. The HO2 is an all-in-one device combining humidity and temperature sensing. The device ensures a building’s optimum temperature and humidity levels, resulting in greater energy efficiency. Each device is an active sensor that converts a humidity or temperature measurement into an analog output (4-20 mA) or a voltage level (0 to 5 Vdc or 0 to 10 Vdc). Different models are available based on application requirements for lower-cost installations.

Datum: 23 Mai 2024 | Typ: Specification sheet
Sprachen: Englisch | Version: 01
Bestellnummer: GEX55236

Dateien

Dateiname
HO2 Series Datasheet_GEX55236-01.pdf

Wir unterstützen Sie!

Support Cockpit

Finden Sie Ihr Anliegen in wenigen Klicks oder wenden Sie sich mit komplexen Fragen an unsere Experten

FAQ durchsuchen

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie die themenbezogenen häufig gestellten Fragen (FAQs) durchsuchen.

 Öffnet in neuem Fenster.

Bezugsquellen

Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.

 Öffnet in neuem Fenster.

Support kontaktieren

Wenden Sie sich an unser Kundendienstteam, um weitere Informationen, technischen Support, Unterstützung bei Reklamationen etc. zu erhalten.

Vertrieb kontaktieren

Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.