FAQs durchsuchen
Wie groß ist die maximale Spannungstoleranz für das elektrische Zubehör bei den Masterpact Leistungsschaltern?
Die Spannungstoleranz bei Nennspannung für das elektrische Zubehör (z.B. Unterspannungsauslöser, Arbeitsstromauslöser)
ist in der Norm IEC 60947-2 definiert.
Der Toleranzwert gemäß Norm beträgt 0,85% für die minimale Nennspannung (Un) und 1,1% für die
maximale Nennspannung (Un).
Beispiel: Für Un = 230/240V, minimale Nennspannung (0,85% von 230V AC) = 195.5V, maximale Nennspannung (1,1% von 240 V AC) = 264V.
ist in der Norm IEC 60947-2 definiert.
Der Toleranzwert gemäß Norm beträgt 0,85% für die minimale Nennspannung (Un) und 1,1% für die
maximale Nennspannung (Un).
Beispiel: Für Un = 230/240V, minimale Nennspannung (0,85% von 230V AC) = 195.5V, maximale Nennspannung (1,1% von 240 V AC) = 264V.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: