FAQs durchsuchen
Benötigen EGX100- und EGX300- Geräte eine externe Spannungsversorgung ?
EGX100- und EGX300-Geräte benötigen eine 24 V DC Spannungsversorgung.
Folgende Spannungsversorgungen (24 V DC Ausgangsspannung) können eingesetzt werden:
Eingangsspannung | Bestellnummer |
48 - 60 V DC | 54441 |
125 V DC | 54442 |
110 V AC | 54443 |
220 V AC | 54444 |
380 V AC | 54445 |
100 - 240 V AC | ABL8MEM24003 |
Alternativ: Power over Ethernet (POE).
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: