FAQs durchsuchen
Welche Ritto Kamera kann als Ersatz für das Portier S/W Kameramodul 5780 verwendet werden ?
Bei dem Ritto Portier S/W Kameramodul 5780/xx handelte es sich um ein Kameramodul für die Türstation Portier für das Videosystem Control ( Mehrdraht )
Allgemein:
RITTO CONTROL im Ein- und Mehrfamilienhaus.
Als Videotürsprechanlage im Einfamilienhaus kann RITTO CONTROL neben der serienmäßigen Türöffnerfunktion mit weiteren Sonderfunktionen ausgestattet werden, z. B.:
- Daueruberwachung
- Anwahl mehrerer Kameras
- Einschalten externer Beleuchtung
Der Ausbau ist möglich durch den Einsatz von Modulen im Wohntelefon ELEGANT und/oder im Erweiterungselement.
RITTO CONTROL im Mehrfamilienhaus.
Als Videotürsprechanlage im Mehrfamilienhaus ist RITTO CONTROL serienmäßig ausgestattet mit:
- Türöffnerfunktion
- Mitsehsperre
- Mithörsperre
Für die Versorgung der Monitore ist pro Anlage bzw. Steigeleitung nur ein Netzgerät erforderlich.
Ein Ausbau z. B. für Dauerüberwachung ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich.
Problemlose Color- und s/w-Bildübertragung auch in 2-Draht-Technik.Für die lnstallation des RITTO CONTROL-Systems werden handelsübliche Koax-Leitungen eingesetzt. Bei einer Nachinstallation können für die Bildübertragung aber auch vorhandene Fernmeldeleitungen genutzt werden. Denn RITTO hat ein System entwikkelt, das den Anschluß an vorhandene Leitungen in 2-Draht-Technik ermöglicht*.
RITTO CONTROL ist daher auch für den nachträglichen Einbau in Altbauten bestens geeignet.
Einsatzort:
- Industrie
- Bürogebäude
- Einfamilienhaus
- Mehrfamilienhaus
Folgen Merkmale standen bei dem Netzgerät zur Verfügung:
- für Außenmontage im ahmensystem Portier
Technische Daten:
- Mlt CCD-Aufnahmeelement(500 x 582 Pixel)
- Objektiv F 5 / Brennweite 3,7mm
- Öffnungswnkel 92" (diagona),
- Auflösung 380 Zeilen horizontal / 420 Zeilen vertikal
- Videoausgang: 1 Vss an75 Ohm
- PAL-Norm
- Lichtempfindlichkeit: 0,2 Lux, Weißabgleich
- Temperaturbereich: - 20 bls + 40 "C
- Spannungsversorgung aus Netzgerät ( z.B. 6371 )
Maße:
H 95 x B 95 x T 33 mm
Das Kameramodul stand in folgenden Farben zur Verfügung:
- 5780/60 ( braun )
- 5780/70 ( weiß )
- 5780/60 ( braun )
Die Produktion wurde ca. 1999 eingestellt.
Folgende Kameramodule können als Ersatz verwendet werden:
( Wichtig Zubehör beachten )
- Kameramodul Color 18783/xx ( Farbe /xx = /70 weiß, /50 graubraun, /30 titan, /20 silber )
- Spannungsversorgung 16477/01
alternativ
- Kameramodul Color 18789/xx ( Farbe /xx = /70 weiß, /50 graubraun, /30 titan, /20 silber )
- Spannungsversorgung 16477/01
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: