FAQs durchsuchen
Wie wird der Batterietyp in den Batterieeinheiten SYBTU1-PLP & SYBTU2 identifiziert ?
Die folgenden Tabellen zeigen die Kennzeichnungsmethode zur Identifizierung von Batterieeinheiten. Diese Etiketten sind auf der Batterieeinheit, der Verpackung der Batterieeinheit und auf der Palette, mit der die Batterieeinheiten versandt werden, platziert.
SYBTU1
· Verwendet in SUVT, G3500 & PX1 (PX40 bis PX80)
SYBTU2
· Wird in PX2 (PX48, PX160 und PX100) und PX250-500 verwendet
SYBTU1
· Verwendet in SUVT, G3500 & PX1 (PX40 bis PX80)
SKU | Farbe | Hersteller | Kapazität | Markierung | Kürzel |
SYBTU1-PLP | Braun | Panasonic | 7,2 Ah | P20 | P |
SYBTU1-PLP | Blau | CSB | 7,2 Ah | C10 | C |
SYBTU1-PLP | Grün | Vision | 7,2 Ah | V66 | V |
SYBTU1-PLP | Schwarz | BB | 7,2 Ah | B20 | BB |
SYBTU2
· Wird in PX2 (PX48, PX160 und PX100) und PX250-500 verwendet
SKU | Farbe | Hersteller | Kapazität | Markierung | Kürzel |
SYBTU2 | Rot | Panasonic | 9 Ah | P270 | P |
SYBTU2 | Grau | CSB | 9 Ah | C69 | C |
SYBTU2 | Orange | GS-Portalac | 9 Ah | G85 | GS |
SYBTU2 | Violet | Enersys | 9 Ah | E85 | E |
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Bereich: