{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

FAQs durchsuchen

Welche Ein - und Ausgänge (digital und analog) sind als Standard oder Option für das Messgerät ION9000 verfügbar?

Folgende Ein - und Ausgänge (digital und analog) sind als Standard oder Option für das Messgerät ION9000 verfügbar:

1. Standard-Zähler-E/A:

-   8 digitale Status-/Zählereingänge mit ±1 Millisekunde Zeitstempel.

-   4 digitale Halbleiterausgänge (Form A) für Energieimpulse, Schnittstellen zu anderen Systemen oder zur Steuerung.

-   2 Form-C-Relaisausgänge für Steuerungsanwendungen.

2.     Modulare E/A-Optionen:

-  Optionale Erweiterungsmodule.

-   bis zu 4 Module pro Zähler.

Optionale Module umfassen:

-  Digitales Modul:

-   6 digitale Status-/Zählereingänge.

-   2 Form-C-Relaisausgänge, 250 V AC, 8 A.

-  Analoges Modul:

-  4 analoge Eingänge (4-20 mA; 0-30 V).

-  2 analoge Ausgänge (4-20 mA; 0-10 V)
für die Anbindung an Sensoren und Systeme des Gebäudemanagements.



Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
METSEION95040METSEION95030METSEION92040METSEION92030
Weitere Produktinformationen
Produkt:
METSEION95040METSEION95030METSEION92040METSEION92030