FAQs durchsuchen
Wie hoch ist die maximale Bürde bei einem Messgerät der Serie PowerLogic PM5100?
- Spannungseingänge
- < 0,2 VA bei 240 V AC L-N
- Stromeingänge
- < 0,026 VA bei 8,5 A
- AC-Steuerspannung
- Max. 5 W/11 VA bei 415 V L-L
- DC-Steuerspannung
- < 4 W bei 250 V DC
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: