FAQs durchsuchen
Welche Angaben zu Schockfestigkeit und Vibrationsbeständigkeit gelten für den ATV320 ?
Für die Frequenzumrichter der Kompaktbauform ATV320*****C gelten folgende Werte:
Vibrationsbeständigkeit:
1.5 mm peak to peak (f = 2...13 Hz) nach der Norm EN/IEC 60068-2-6
1 gn (f = 13...200 Hz) nach der Norm EN/IEC 60068-2-6
Schockfestigkeit:
15 gn during 11 ms nach der Norm EN/IEC 60068-2-27
Für die Frequenzumrichter der Buchbauform ATV320xxxxxB gelten folgende Werte:
Vibrationsbeständigkeit:
1.5 mm peak to peak (f = 3...13 Hz) nach der Norm EN/IEC 60068-2-6
1 gn (f = 13...200 Hz) nach der Norm EN/IEC 60068-2-6
Schockfestigkeit:
15 gn during 11 ms nach der Norm EN/IEC 60068-2-27
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: