Ein flexibler programmierbarer IP-basierter Feldregler für VAV (Variable Luftmenge) Kühl- und Heizanwendungen
Ein Teil von SpaceLogic
SpaceLogic (ehemals SmartX) MP-V ist ein vielseitiger, voll programmierbarer, IP-basierter Feldregler für VAV-Kühl- und Heizanwendungen. MP-V integriert einen Regler, einen Klappenantrieb und einen Luftstromsensor in einem einzigen kompakten Gehäuse, um die Installation zu erleichtern. MP-V kann entweder als eigenständiger BACnet/IP-Feldregler oder als Teil eines EcoStruxure BMS mit einem SpaceLogic AS-P oder AS-B Server oder einem Enterprise Server als übergeordnetem Server verwendet werden.